Skip to content Skip to navigation
Unités linéaires MS (MicroStage)

Unités linéaires MS (MicroStage)

Les plateaux coulissants linéaires ultra compacts MicroStage MS de Thomson comptent actuellement parmi les systèmes guidés par billes les plus compacts, économiques et légers du marché. La conception du guide repose sur la technologie Super Ball Bushing® de Thomson. Elle est parfaitement adaptée à l'automatisation en espaces confinés.

Vue d'ensemble

MS – Caractéristiques techniques :

Caractéristiques techniques
 Taille de l'arbre
MS25 MS33
Taille de profil (l x h) : mm 50 x 25 60 x 33
Type de vis vis-mère vis-mère
Longueur de course max. : mm (pouces) 705.5 (27.8) 704 (27.7)
Vitesse linéaire max : m/s (pouce/s) 0.85 (33.5) 1.02 (40.2)
Accélération maximum : m/s2 (pouce/s2) 9.8 (386) 9.8 (386)
Répétabilité : ± mm (pouces) 0.005 (0.0002) 0.005 (0.0002)
Précision : mm/300 mm (po/12 po) 0.2 (0.008) 0.2 (0.008)
Vitesse d'entrée max : rpm 2000 2000
Plage de températures : °C (°F) -20 to 80 (-4 to 176) -20 to 80 (-4 to 176)
Charge dynamique max. (Fx) : N (lbf) 17.8 (4.0) 80.1 (18.0)
Charge dynamique max. (Fy) : N (lbf) 100 (22.5) 150 (33.7)
Charge dynamique max. (Fz) : N (lbf) 100 (22.5) 150 (33.7)
Couple de charge
dynamique max. (Mx) : Nm (lbf-po)
1.4 (12.4) 2.8 (24.8)
Couple de charge
dynamique max. (My) : Nm (lbf-po)
1.3 (11.5) 2.5 (22.4)
Couple de charge
dynamique max. (Mz) : Nm (lbf-po)
2.7 (23.9) 5.1 (45.1)
Force max. de l'arbre d'entraînement : N (lbf) 222 (49.9) 222 (49.9)
Couple max. de
l'arbre d'entraînement : Nm (lbf-po)
0.08 (0.71) 0.43 (3.81)
Diamètre des vis-mères : mm (pouces) 6.35 (0.25) 9.53 (0.38)
Entraînement par vis-mère :

entraînements en pouces (po)

entraînements en valeurs métriques (mm)


0.025, 0.05, 0.062, 0.2 ,0.25
0.5, 1.0, 1.5, 2.3

1.5, 2, 3


.0625, 0.1, .125, 0.2
.375, 0.5, 1.0, 1.2

2
Poids : kg (lb)
par unité avec course nulle
par 100 mm de course
par chariot

0.47 (1.04)
0.18 (0.40)
0.07 (0.15)

0.69 (1.52)
0.31 (0.68)
0.12 (0.27)

MS (MicroStage) – Caractéristiques :

  • Ensemble double rail LinearRace
  • Conception unique d'un segment de roulement
  • Vis-mère ou à billes intégrée
  • Ultra compact
  • Solution axiale complète
  • Léger mais résistant
  • Souplesse du montage
  • Friction faible
  • Couple moteur faible
  • Pas d'à-coups
  • Haute précision
  • Base en aluminium extrudé de qualité aéronautique
  • Longueur de course jusqu'à 900 mm
back to top