Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Les coulisses à vérin sans tige Movopart de Thomson ont une option à double chariot. Les versions guidées par billes de cette famille de produits sont conçues pour transporter des chargements légers avec une faible friction pour un positionnement exact.
La série de coulisses linéaires à vérins sans tige de Thomson fournissent un mouvement linéaire guidé grâce à un entraînement par courroie et une selle qui repose au-dessus de l'actionneur pour transporter la charge. Idéal pour des applications de manutention industrielle ou de matériaux, ces unités sont conçues pour des capacités de haute vitesse et de grandes longueurs de course.
L'étendeur de bande de couverture à auto-alignement allonge la durée de vie de la bande de couverture, qui protège la courroie et le guide des contaminants.
Caractéristiques techniques / Taille de l'arbre | M50 | M55 | M75 | M100 |
---|---|---|---|---|
Taille de profil (l x h) : mm (pouces) | 50 x 50 (2,0 x 2,0) | 58 x 50 (2,3 x 2,0) | 86 x 75 (3,4 x 3,0) | 108 x 100 (3,4 x 3,0) |
Type de courroie | GT 5MR-19 | 22-STD SM5-HP | STD5-40 | STD8-50 |
Longueur de course max. : mm (pouces) | 5000 (197) | 7000 (276) | 12000 (472) | 12000 (472) |
Vitesse linéaire max : m/s (pouce/s) | 5 (197) | 5 (197) | 5 (197) | 5 (197) |
Accélération maximum : m/s2 (pouce/s2) | 40 (1575) | 40 (1575) | 40 (1575) | 40 (1575) |
Répétabilité : ± mm (pouces) | 0,2 (0,008) | 0,2 (0,008) | 0,2 (0,008) | 0,2 (0,008) |
Vitesse d'entrée max : Tour par minute (tr/s) | 2300 (38,3) | 2850 (47,5) | 2300 (38,3) | 1700 (38,3) |
Température de fonctionnement : °C (°F) | -20 à 70 (-4 à 158) | -20 à 70 (-4 à 158) | -20 à 70 (-4 à 158) | -20 à 70 (-4 à 158) |
Charge dynamique max (Fx) : N (lbf) < 2,5 m/s > 2,5 m/s |
400 (90) 200 (45) |
400 (90) 200 (45) |
900 (202) 450 (101) |
1200 (202) 625 (101) |
Charge dynamique max (Fy) : N (lbf) unité complète |
400 (90) | 400 (90) | 1485 (334) | 3005 (334) |
Charge dynamique max. (Fz) : N (lbf) unité complète |
400 (90) | 400 (90) | 1485 (334) | 3005 (334) |
Couple dynamique max (Mx) : Nm (lbf-po) unité complète |
5 (44,3) | 9 (79,7) | 49 (433,7) | 117 (433,7) |
Couple dynamique max (My) : Nm (lbf-po) unité complète |
21 (185,9) | 21 (185,9) | 85 (752,3) | 279 (752,3) |
Couple dynamique max (Mz) : Nm (lbf-po) unité complète |
21 (185,9) | 21 (185,9) | 85 (752,3) | 279 (752,3) |
Force max. de l'arbre d'entraînement (Frd) : N (lbf) | 350 (78,7) | 200 (45,0) | 600 (134,9) | 1000 (134,9) |
Couple max. de l'arbre d'entraînement (Mta) : Nm (lbf-po) |
10 (88,5) | 7 (62,0) | 30 (265,5) | 45 (265,5) |
Diamètre de la poulie : mm (pouces) | 41,38 (1,63) | 33,42 (1,32) | 41,38 (1,63) | 56,02 (1,63) |
Course par tour de l'arbre : mm (pouces) | 130 (5,12) | 105 (4,13) | 130 (5,12) | 176 (5,12) |
Poids : kg (lb) par unité avec course nulle par 100 mm de course par chariot |
0,71 (1,6) 0,96 (2,1) 0,33 (0,7) |
4,1 (9,0) 0,41 (0,9) 1,10 (2,4) |
6,30 (13,9) 0,67 (1,5) 1,50 (3,3) |
6,30 (13,9) 0,67 (1,5) 1,50 (3,3) |
Les ingénieurs Thomson vous expliquent comment appliquer des aiguillages d'interrupteurs de fin de course à toutes les unités linéaires. Tous les kits d'interrupteurs de fin de course commandés avec une unité linéaire sont préinstallés. Si vous installez ces capteurs ou si vous les commandez séparément, vous n'aurez aucune difficulté à les installer après coup. Les interrupteurs peuvent être fermés ou ouverts, et sont livrés avec une bande de protection.
Thomson présente les atouts de l'unité de guidage à prisme Movopart M75 entraînée par courroie, et capable de résister à des lavages à grande eau. Les systèmes de guidage à prisme sont conçus dans un polymère qui glisse le long de l'extrusion. Ces types de paliers sont parfaits pour les charges à impact, et les environnements à faible bruit, caustiques ou de lavage à grande eau.
Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB | |
Linear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB | |
Linear Units Overview | 1057 KB | |
Linear Units Overview | 1573 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
Linear Motion Systems | 11683 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].