Skip to content Skip to navigation
Unité à courroie MLSH60Z (FORCELine), guidée par roue

Unité à courroie MLSH60Z (FORCELine), guidée par roue

Les coulisses de positionnement FORCELine MLSH60Z de Thomson sont conçues avec les systèmes de guidage extrêmement rapides SPEEDLine.  Avec leurs bandes de couverture en plastique brevetées, ces unités peuvent être installées dans pratiquement n'importe quelle direction.  La surface du chariot de ces unités est conçue avec des rainures en T sur des espacements similaires permettant un assemblage X-Y facile des systèmes cartésiens ou en portique.

Vue d'ensemble

MLSH60Z – Caractéristiques techniques :

Caractéristiques techniques
 Taille de l'arbre
MLSH60Z
Taille de profil (l x h) : mm (pouces) 160 x 65 (6,3 x 2,6)
Type de courroie  32ATL5
Longueur de course max. : mm (pouces) 5500 (217)
Vitesse linéaire max. : m/s (pouce/s) 6,5 (256)
Accélération maximum : m/s2 (pouce/s2) 40 (1575)
Répétabilité : ± mm (pouces) 0,05 (0,002)
 Vitesse d'entrée max. : rpm  3000
Limites de température de fonctionnement :
°C (°F)
 0 à 80 (32 à 176)
Charge dynamique max. (Fx) : N (lbf) 1480 (333)
Charge dynamique max. (Fy) : N (lbf) 3000 (674)
Charge dynamique max. (Fz) : N (lbf) 3000 (674)
Couple dynamique max (Mx) : Nm (lbf-po) 165 (1460)
Couple dynamique max (My) : Nm (lbf-po) 310 (2744)
Couple dynamique max (Mz) : Nm (lbf-po) 310 (2744)
Couple max. de l'arbre d'entraînement (Mta) :
Nm (lbf-po)
 45 (398.3)
Diamètre de la poulie : mm (pouces)  42,97 (1,69)
 Course par tour de l'arbre : mm (pouces)  135 (5,32)
Poids : kg (lb)
par unité avec course nulle
par 100 mm de course
par chariot
 
12,6 (27,8)
1,33 (2,9)
3,9 (8,6)

MLSH60Z - Caractéristiques :

  • Installable dans toutes les directions
  • Système de guidage breveté
  • Bande de protection plastique brevetée
  • Système de support de vis breveté
  • Supports de vis inclus dans toutes les unités (si nécessaire)
  • Lubrification centralisée de toutes les pièces (si nécessaire)
  • Quatre pinces de montage incluses
  • Double chariots
Trouver un produit

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
Modèles CAO

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top