Skip to content Skip to navigation

Les unités linéaires de la famille Movopart sont idéales pour les applications de transport économiques, mais aussi de nombreuses applications dans des environnements rigoureux. Elles sont polyvalentes car deux options d'entraînement (courroie ou vis à billes) et deux options de guide de palier (glissière ou guide à billes) sont proposées. Les guides à glissière procurent un système de palier économique qui convient aux environnements de lavage. Les paliers à guide à billes s'utilisent généralement lorsqu'un surcroît de charge, de vitesse et/ou de dureté est nécessaire.

Vue d'ensemble

MG-K (Movoparts) : Unités linéaires à entraînement par vis à guide à glissière

Des unités à entraînement par vis à billes dotées d'un système de palier économique idéal pour les applications de transport...

MG-B (Movoparts) : Unités linéaires à entraînement par courroie à guide à glissière

Des unités à entraînement par courroie dotées d'un système de palier économique idéal pour les applications de grande longueur et/ou...

MF-K (Movoparts) : Unités linéaires à entraînement par vis à guide à billes

Des unités à vis à billes comportant un système de palier à rail profilé conçu pour les applications de charge de moment et à...

MF-B (Movoparts) : Unités linéaires à entraînement par courroie à guide à billes

Des unités à entraînement par courroie comportant un système de palier à rail profilé idéal pour combiner dureté et grande lo...

back to top