Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Contrairement aux arbres de transmission linéaires habituels, les arbres de transmission Thomson 60 Case LinearRace® sont fabriqués aux standards de qualité plus élevés dans une usine certifiée ISO9000:2000. Nos techniques de production sont continuellement mises à jour avec une connaissance propriétaire amassée au fil de plus de 53 ans de conception et de manufacture de paliers et d'arbres linéaires. L'utilisation des arbres de transmission 60 Case LinearRace avec les roulements à billes Thomson garantit une performance optimale et une longue durée de vie.
Cliquez ici pour optimiser votre conception avec une solution d'arbre personnalisé.
Avec plus de 70 ans d'expérience en tant que l'un des rares fournisseurs à fabriquer ses propres arbres de transmission de précision, Thomson offre les meilleures caractéristiques de boîtier en matière de dureté et de profondeur, de finition de surface, de rondeur, de rectitude et de cylindricité. Et lorsqu'ils sont utilisés avec les roulements Linear Ball Bushing® Thomson, la durée de vie et la capacité de charge sont considérablement augmentées par rapport aux modèles conventionnels.
En savoir plus sur les roulements Linear Ball Bushing Thomson
Lorsque vos projets de mouvement linéaire nécessitent un arbre qui ne correspond pas à notre offre standard, les machinistes qualifiés de Thomson peuvent effectuer une grande variété d'opérations d'usinage spéciales sur les extrémités ou sur la longueur de l'arbre 60 Case® afin de fournir la pièce exacte nécessaire à votre application. Les exemples de nos capacités de personnalisation comprennent le perçage et/ou le taraudage, les tolérances spéciales, le fraisage, le tournage, les longueurs d'extension, les revêtements/finitions spéciaux et bien plus encore.
Thomson propose un grand nombre de ressources en ligne pour vous aider, quel que soit le stade où vous en êtes dans la décision d'achat d'un arbre RoundRail :
Thomson 60 Case Linear Race shafting has been popular for decades for its consistent reliability and performance. To help customers get this high-quality, lab-tested product into their hands as quickly as possible for their time-sensitive design projects, Thomson goes to great lengths.
With the special machining add-on to the Thomson online shafting selector tool, the burden of creating 2D drawings is relieved, and the amount of time needed to specify the machined shaft is dramatically reduced.
Watch this comprehensive demo and see how this feature offers the most commonly used machining options, which are automatically converted to manufacturable 2D drawings for download as printable PDFs or sharable links.
Try the online shafting selector tool and special machining add-on at: https://www.thomsonlinear.com/en/products/shafting
For any cases in which your machining configurations don't fall within the scope of our tool's options, Thomson application engineers are always ready to provide fast help.
Optimisez les performances et la durée de vie de vos systèmes de mouvement linéaire en choisissant judicieusement l'arbre optimal. Il suffit de se familiariser avec quelques éléments clés.
N'attendez pas si longtemps pour obtenir un devis pour un arbre personnalisé. Téléchargez simplement votre modèle 3D et obtenez instantanément les prix et les délais de livraison de l'arbre personnalisé 60 Case LinearRace.
Un montage adéquat de l'arbre rond est nécessaire pour qu'il puisse être utilisé comme guide linéaire. Regardez cette vidéo pour connaître les méthodes les plus courantes de montage des arbres.
Quelle est la différence entre un rail rond et un rail carré ? Comment savoir lequel est le plus approprié pour une application donnée ? Comment les dimensionner ? Apprenez les bases de la technologie des guides linéaires et comment les dimensionner pour votre prochaine application. Profitez également d'une visite guidée du nouvel outil en ligne pour les composants de guide linéaire.
Dans ce webinaire, vous apprendrez : les types de roulements linéaires, les applications typiques, les considérations de conception, les exigences d'application, les caractéristiques optionnelles et les calculs de conception.
Les progrès réalisés en matière de capacité de charge, de durée de vie et de facilité de fabrication ont permis à une gamme toujours plus large d'applications de bénéficier d'un guidage linéaire quasiment sans frottement. Depuis l'introduction du guide linéaire carré, ou rail profilé, dans les années 1970, l'ingénieur concepteur a été confronté à la question cruciale : rond ou carré ?
En savoir plusComment choisir entre les principaux types de technologies linéaires et comment concevoir des systèmes d'automatisation offrant des performances optimales en utilisant les exigences de conception, plutôt que le coût, comme principal critère de sélection des composants linéaires.
En savoir plusIl est nécessaire de spécifier le bon roulement pour une application donnée afin d'économiser du temps et des coûts excessifs. Il est important de comprendre les compromis de chaque type de roulement pour dimensionner et sélectionner avec précision le roulement adapté à votre application. Cet article dresse un aperçu des principaux types de roulements et guides linéaires, explique comment les spécifier pour des applications spécifiques et décrit comment résoudre les problèmes d'application courants.
En savoir plusUltra Light Aluminum LinearRace Shafting | 976 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].