Skip to content Skip to navigation
Arbres linéaires 60 Case® LinearRace® Standard

Arbres linéaires 60 Case® LinearRace® Standard

Alors que différents arbres puissent apparaître comme équivalents à un oeil non averti, les méthodes et standards de production impactent significativement la circularité, la rectitude et la dureté du boîtier et toutes les qualités des arbres auxquels les clients de Thomson font attention.  Les arbres de transmission 60 Case de Thomson sont produits selon les standards de qualité les plus hauts  dans une usine certifiée ISO9000:2000 et, lorsqu'utilisés avec des roulements à billes à bagues Thomson, assure une performance de roulement et une durée de vie de course optimales.

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques de 60 Case Standard:

Diamètre
Portée
Description des classes Option Matériau Type
Pouce: 1/8" à 4"  L: XA, Ouvert, Roulements à billes à bagues et blocs de montage ajustables, Roulements Super and
Super Smart

S: Bagues à billes de type A
N: Roulements à aiguilles à rouleaux
D: Roulements de bloc à colonnes
XL: Roulement XR doux
G: Arbre à transmission avec cannelure pour bille à utiliser
avec des roulements à bille Super
Standard

Pré-percé

Chromé
Extrémités simples

Boïtier profond
Acier carbone

Acier inoxydable 440C

Tubulaire 52100

Acier inoxydable 316
Coupé à la longueur

Longueur aléatoire

Aléatoire Longueur
Long

Usiné spécialement
mm: 5 à 80 MM : Pour un usage avec des bagues à billes métriques (tolérance ISO H6) Modèle de trou pré-percé T1

Modèle de trou pré-percé T2
Acier carbone

Acier inoxydable 440C
Coupé à la longueur

Longueur aléatoire

Longueur aléatoire long

Usiné spécialement

Points forts des arbres de transmission Standard

  • Disponible en stock dans la plupart des matériaux et des options
  • Fait à partir d'un alliage d'acier de haute qualité, développé spécialement pour l'application
  • Durci par induction avec les valeurs de Rockwell spécifiques au matériau désiré
  • La profondeur du boîtier de support est finement contrôlée pour une qualité continue
  • Meulé pour un état de surface catalogué comme un des meilleurs de l'industrie à 8 Ra maximum
  • Circularité sous la barre de 0,000080" pour les classes L, S, D, M, et sous la barre de 0,000050" pour la classe N
  • Rectitude sous la barre des 0,001" par pied cumulé lors de l'envoi depuis l'usine
  • Peut être coupé à la longueur qu'il vous faut
  • Stockés avec des trous radiaux percés et taraudés pour accepter un rail de soutien d'arbre continu
  • Conditionné pour des environnements corrosifs
back to top