Skip to content Skip to navigation
Arbre de transmission en acier au carbone

Arbre de transmission en acier au carbone

L'arbre de transmission en acier au carbone Thomson 60 Case® est fabriqué dans un acier allié spécifiquement développé et de grande qualité. En matière d'arbre de transmission linéaire, aucun autre fabricant n'a établi des standards ou spécifications aussi élevés pour l'acier brut utilisé dans la production d'arbres de transmission linéaires. Les propriétés chimiques de l'acier sont personnalisées afin d'offrir une microstructure homogène et cohérente, mais aussi une réponse adaptée au traitement thermique. Lorsque vous utilisez l'arbre Thomson 60 Case, vous avez l'assurance de bénéficier d'un matériau cohérent d'un arbre à l'autre.

 

TROUVEZ RAPIDEMENT VOTRE SOLUTION D'ARBRE

TESTEZ L'OUTIL DE SÉLECTION

Vue d'ensemble

What is Carbon Steel?

Communément connu comme l'acier qui n'est pas inoxydable, l'acier au carbone est le matériau d'arbre de transmission le plus utilisé dans l'automatisation industrielle. Facilement trempable, il affiche des performances optimales avec tous les types de roulements, notamment les roulements à billes. La teneur élevée en carbone d'un arbre facilite les possibilités d'usinage, mais elle suscite également un risque de corrosion. Pour offrir une résistance à la corrosion, Thomson propose des options de placage (chrome, ARMOLOY™ et oxyde noir).

 

  Plage de
diamètres
Dureté Options Matériau Longueur Finition de surface Rectitude Options de placage
Arbre de transmission en acier au carbone 5 - 80 mm (3/16 - 4") 60 Rockwell C minimum Acier massif

Prépercé (PD)

 

Extrémités lisses chromées prépercées (PDCPPE)

Extrémités lisses
chromées (CPPE)

Boîtier du support d'arbre profond en acier massif (DC)

Acier au carbone 1566

Aléatoire jusqu'à 202"
8 Ra micropo. au maximum 0,00254 cm/30,48 cm (0,001 po/ft)
 

Chrome


ARMOLOY


Oxyde noir

 

  Plage de
diamètres
Dureté Options Matériau Longueur Finition de surface Rectitude Options de placage
Arbre de transmission en acier au carbone 5 - 80 mm (3/16 - 4") 60 Rockwell C minimum Acier massif

Prépercé (PD)

 

Extrémités lisses chromées prépercées (PDCPPE)

Extrémités lisses
chromées (CPPE)

Boîtier du support d'arbre profond en acier massif (DC)

Acier au carbone 1566

Aléatoire jusqu'à 202"
8 Ra micropo. au maximum 0,00254 cm/30,48 cm (0,001 po/ft)
 

Chrome


ARMOLOY


Oxyde noir

La technologie de fabrication « bobine à barre » permet une alimentation en matériau laminé à chaud, gage de coûts réduits, de flexibilité d'alimentation, de niveaux élevés de rectitude et de dimensionnement contrôlé avant le trempage par induction.

L'arbre de transmission Thomson 60 Case est pourvu de trous radiaux percés et taraudés pour accepter un rail de supports d'arbres en continu en acier au carbone ou en aluminium. Le support en continu empêche la déformation de l'arbre en cas d'utilisation pour supporter des charges lourdes ou pour les grandes longueurs de course.

L'avantage Thomson

Depuis plus de 70 ans, Thomson produit des arbres de transmission linéaires de précision pour ses douilles à billes Linear Ball Bushing®.

  • Nous sommes l'un des rares fabricants de composants de mouvement linéaire qui produisent leurs propres arbres de transmission.
  • Nous proposons le plus grand choix d'arbres de transmission linéaires, et pas seulement dans les dimensions les plus courantes.
  • Nous proposons une solution complète de mouvement linéaire, pas seulement un composant d'un système linéaire.
  • Nous proposons le plus vaste choix d'arbres de transmission linéaires, de rails de support et de blocs de support actuellement sur le marché et ce, en dimensions impériales et métriques.
  • Nous améliorons constamment nos processus pour optimiser les performances et la durée de vie de nos produits.
  • Nous effectuons chaque année des milliers d'heures d'essais en laboratoire pour évaluer en permanence nos produits.

Les arbres de transmission linéaires peuvent sembler tous identiques pour un œil non exercé. Pourtant, leurs performances peuvent être très différentes en fonction des standards choisis par le fabricant et du processus de fabrication. Thomson 60 Case a été développé et a fait l'objet d'améliorations continues du fait de notre objectif visant à fournir une finition, un arrondi, une rectitude, une cylindricité, une dureté superficielle et une profondeur homogènes sur tous les arbres pour les besoins d'une douille linéaire. Contrairement aux arbres de transmission habituels, les arbres de transmission Thomson 60 Case sont fabriqués selon les standards de qualité les plus élevés dans une usine certifiée ISO 9001:2000. Nos techniques de production sont continuellement mises à jour avec les connaissances propriétaires cumulées durant plus de 70 ans d'expérience de fabrication. L'utilisation des arbres de transmission Thomson 60 Case avec les douilles à billes Thomson garantit des performances optimales et une longue durée de vie.

Articles techniques

  • Headline

    Les progrès réalisés en matière de capacité de charge, de durée de vie et de facilité de fabrication ont permis à une gamme toujours plus large d'applications de bénéficier d'un guidage linéaire quasiment sans frottement. Depuis l'introduction du guide linéaire carré, ou rail profilé, dans les années 1970, l'ingénieur concepteur a été confronté à la question cruciale : rond ou carré ?

    En savoir plus
  • Choisir les bons rails linéaires pour votre application

    Comment choisir entre les principaux types de technologies linéaires et comment concevoir des systèmes d'automatisation offrant des performances optimales en utilisant les exigences de conception, plutôt que le coût, comme principal critère de sélection des composants linéaires.

    En savoir plus
  • Sélection et application des roulements et guides linéaires à éléments roulants

    Il est nécessaire de spécifier le bon roulement pour une application donnée afin d'économiser du temps et des coûts excessifs. Il est important de comprendre les compromis de chaque type de roulement pour dimensionner et sélectionner avec précision le roulement adapté à votre application. Cet article dresse un aperçu des principaux types de roulements et guides linéaires, explique comment les spécifier pour des applications spécifiques et décrit comment résoudre les problèmes d'application courants.

    En savoir plus
Modèles CAO

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top