Brides supports d'arbre | Thomson Skip to content Skip to navigation

Blocs de support d'arbres Thomson

Les blocs de support d'arbre sont utilisés en support d'extrémité ou intermittent où les charges sont faibles et une légère déviation de l'arbre n'est pas une préoccupation.  Contrairements aux rails de supports d'arbres, les blocs ne permettent pas le passage longitudinal des roulements à billes à bagues ouverts.  Les blocs de support d'arbres permettent le serrage des arbres et des types SB et éliminent le besoin de boulons pour maintenir l'arbre en position.  Nous suggérons un calage pour des applications à haute précision pour éliminer les effets des variations de la surface de la base ou des tolérances de production entre les différents supports.

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques des blocs de support:

Style de bloc de suppport Type Impérial (po) Type Métrique (mm)
Tailles 0,25" - 2" 8mm - 40mm
Types de supports Standard
Profil bas
A rebord
Standard
Profil bas
Matériaux du support Aluminium
Fer malléable
Aluminium
Fer malléable

Points forts des blocs de support


  • Les blocs de support d'arbre de type SB permettent le serrage des arbres et éliminent le besoin d'avoir des boulons et autres pour maintenir l'arbre en place
  • Les blocs de type ASB, produits à partir d'aluminium haute résistance extrudé, permettent soit le support à l'extrémité ou intermittent dans des applications où les charges sont conçues avec une arête de référence sur une des faces de la base
  • Les blocs de support à rebord de type FSB offrent un montage perpendiculaire sans faire appel à des adaptateurs spéciaux
back to top