Skip to content Skip to navigation
Arbre de transmission en acier

Arbre de transmission en acier

L'arbre de transmission Thomson est fabriqué selon les normes de qualité les plus strictes et cémenté pour être compatible avec la plupart des applications. Notre arbre de transmission en acier est résistant à la corrosion ; il est adapté aux environnements où l'humidité est présente ou aux applications impliquant un lavage à grande eau. L'arbre de transmission est souvent utilisé dans des applications qui demandent une précision et des capacités de charge élevées, tout en durant plus longtemps et nécessitant moins de maintenance.

 

 

TROUVEZ RAPIDEMENT VOTRE SOLUTION D'ARBRE

TESTEZ L'OUTIL DE SÉLECTION

Vue d'ensemble

Caractéristiques de l'arbre de transmission en acier :

  • Disponible en stock dans la plupart des types de matériau et options
  • Fabriqué dans un acier allié développé spécifiquement et de grande qualité
  • Trempé par induction avec des valeurs Rockwell spécifiques au matériau souhaité
  • La profondeur du boîtier du support d'arbre est contrôlée avec précision, afin d'offrir une qualité constante
  • Rectification sans centre pour une finition de surface cataloguée de 8 Ra au maximum, une référence dans le secteur
  • Arrondi de moins de 0,0002032 cm (0,000080") pour les classes L, S, D et M, et de 0,000127 cm (0,000050") pour la classe N
  • Rectitude de moins de 0,00254 cm (0,001") par pied cumulé lors de l'expédition depuis l'usine
  • Peut être découpé à la longueur que vous souhaitez
  • Pourvu de trous radiaux percés et taraudés pour accepter un rail de supports d'arbres en continu
  • Conditionné pour les environnements corrosifs

Articles techniques

  • Headline

    Les progrès réalisés en matière de capacité de charge, de durée de vie et de facilité de fabrication ont permis à une gamme toujours plus large d'applications de bénéficier d'un guidage linéaire quasiment sans frottement. Depuis l'introduction du guide linéaire carré, ou rail profilé, dans les années 1970, l'ingénieur concepteur a été confronté à la question cruciale : rond ou carré ?

    En savoir plus
  • Choisir les bons rails linéaires pour votre application

    Comment choisir entre les principaux types de technologies linéaires et comment concevoir des systèmes d'automatisation offrant des performances optimales en utilisant les exigences de conception, plutôt que le coût, comme principal critère de sélection des composants linéaires.

    En savoir plus
  • Sélection et application des roulements et guides linéaires à éléments roulants

    Il est nécessaire de spécifier le bon roulement pour une application donnée afin d'économiser du temps et des coûts excessifs. Il est important de comprendre les compromis de chaque type de roulement pour dimensionner et sélectionner avec précision le roulement adapté à votre application. Cet article dresse un aperçu des principaux types de roulements et guides linéaires, explique comment les spécifier pour des applications spécifiques et décrit comment résoudre les problèmes d'application courants.

    En savoir plus
back to top