Skip to content Skip to navigation

Arbre RoundRail personnalisé

RoundRail Shafting customization options

Lorsque vos projets de mouvement linéaire nécessitent un arbre qui ne correspond pas à notre offre standard, les machinistes qualifiés de Thomson peuvent effectuer une grande variété d'opérations d'usinage spéciales sur les extrémités ou sur la longueur de l'arbre 60 Case® afin de fournir la pièce exacte nécessaire à votre application.

Nous accueillons et encourageons les demandes de produits spécialisés, quelle que soit la quantité ou la fréquence des commandes. Nos produits personnalisés vont de l'unité unique à la demande de grandes quantités. Si les contraintes de coût ou de conception imposent une solution plus intégrée, laissez notre équipe d'ingénierie d'application vous aider à simplifier votre conception.

Upload Your 3D CAD Model

Options de personnalisation disponibles

Perçage et/ou taraudage

  • Diamètre de l'arbre fileté
  • Trous radiaux percés et taraudés au centre de l'arbre
  • Trous radiaux percés et taraudés à travers l'arbre
  • Trous radiaux percés à travers l'arbre
  • Trous radiaux percés et alésés à travers les arbres
  • Trous radiaux percés et à travers l'arbre et contre-alésés pour le bouchon
  • Tolérance d'emplacement du trou radial
  • Trous coaxiaux percés et/ou taraudés au centre de l'extrémité de l'arbre
  • Perçage pour vis de réglage

Tolérances spéciales

  • Tolérances de longueur spéciales
  • Tolérances de rectitude spéciales
  • Chanfrein spécial (1/32” x 45° pour les diamètres inférieurs à 1” et 1/16” x 45° pour les diamètres de 1” et plus)
  • Diamètres spéciaux rectifiés

Fraisage

  • Méplats
  • Un méplat sur un arbre
  • Plusieurs méplats sur un arbre
  • Rainures de clavette (carrées, plates ou American Standard Woodruff)

Tournage

  • Diamètre d'arbre réduit
  • Extrémités d'arbre usinées
  • Rainure de bague de retenue

Longueurs d'extension

  • Jonction d'arbres pour obtenir de plus grandes longueurs (pour les arbres de 0,75-4 in jusqu'à des longueurs de 20 ft)
  • Joints en bout (extrémités usinées d'équerre, sans chanfrein)

Revêtements/finitions spéciaux

  • Chromé
  • Oxyde noir
  • Armoloy®

Contact us by filling out the form below with your design requirements, and our experienced support team will review them immediately.

Besoin d'aide ?


Vous disposez déjà d'un schéma ? N'hésitez pas à le charger ci-dessous. Notre équipe technique chevronnée l'examinera et vous recontactera rapidement.

Aucun fichier sélectionné
Supprimer un fichier

Souhaitez-vous recevoir les actualités de Thomson par e-mail ? Il peut s’agir d’articles sur les applications, d’offres de formation en ligne, d’informations sur de nouveaux produits et de liens vers des outils de conception en ligne.

Pour plus de détails sur l’utilisation et le traitement de vos données personnelles par Thomson et sur le retrait de votre consentement, consultez notre déclaration de confidentialité.

back to top