Skip to content Skip to navigation

Assemblages de rail d'arbre LinearRace

Les assemblages de rail d'arbre Thomson et les assemblages de rail d'arbre bas offrent une installation aisée de votre arbre linéaire. Nous montons les arbres en acier solide ou les arbres tubulaires légers aux rails de support d'arbres qui sont prêts pour être vissés instantanément. Les assemblages de rail d'arbre éliminent de nombreux problèmes rencontrés lors de la conception et de la production d'appareils personnalisés de support d'arbres. La longueur de course illimitée et la flexibilité des trous de fixation sont des raisons supplémentaires qui font des assemblages de rail Thomson le bon choix pour n'importe quelle application.

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques des Assemblages de rail d'arbre:

Styles d'assemblages de rail d'arbre Type Impérial (po) Type Métrique (mm)
Types de support 0,25" - 3" 12mm - 40mm
Types d'arbres Acier carbone
Acier inoxydable
Pré-chromé
Tubulaire
Acier carbone
Acier inoxydable
Espacement du trou de support Standard T1
T2
Matériau du support Aluminium
Acier carbone
Fer ductile
Aluminium
Acier carbone

Points forts des assemblages de rail d'arbre


  • Le type LSRA à enveloppe faible est disponible pour des systèmes de mouvement linéaire compacts et rigides
  • Le type XSRA en fer ductile rigide est disponible pour une rigidité du système maximale
  • Disponible avec des trous radiaux pré-percés aux standard de l'industrie pour correspondre aux puits percés et taraudés (PD) Thomson.

Modèles CAO

  • Configurable 2D/3D Partstream Models
  • Configurable 2D/3D Solidcomponents Models
  • Configurable 2D/3D PartServer Models
  • Static 2D/3D Model file downloads
back to top