Arbres Porteurs

L'arbre de transmission linéaire RoundRail de Thomson est fabriqué conformément aux normes de qualité les plus élevées dans une usine certifiée ISO 9001 :2015 pour offrir une dureté superficielle, une profondeur de cémentation, un fini de surface,  un arrondi, une rectitude et une cylindricité hors du commun. Thomson propose le plus grand choix d'arbres de transmission linéaires sur le marché pour offrir des performances optimales, un entretien minimal et une longue durée de vie.

Pourquoi choisir les arbres de transmission linéaires de Thomson ?

Depuis plus de 70 ans, Thomson produit des arbres de transmission linéaires de précision pour ses douilles à billes Linear Ball Bushing® et d'autres applications.

  • Nous sommes l'un des rares fabricants de composants de mouvement linéaire qui produisent leurs propres arbres de transmission.
  • Nous proposons le plus grand choix d'arbres de transmission linéaires, et pas seulement dans les dimensions les plus courantes.
  • Nous proposons une solution complète de mouvement linéaire, pas seulement un composant d'un système linéaire.
  • Nous proposons le plus vaste choix d'arbres de transmission linéaires, de rails de support et de blocs de support actuellement sur le marché et ce, en dimensions impériales et métriques.
  • Nous améliorons constamment nos processus pour optimiser les performances et la durée de vie de nos produits.
  • Nous effectuons chaque année des milliers d'heures d'essais en laboratoire pour évaluer en permanence nos produits.

Les arbres de transmission linéaires peuvent sembler tous identiques pour un œil non exercé. Pourtant, leurs performances peuvent être très différentes en fonction des standards choisis par le fabricant et du processus de fabrication. Le plus vendu de nos arbres, le Thomson 60 Case®, a été conçu et est continuellement amélioré pour répondre à notre objectif de réaliser une surface de roulement intérieure optimale pour répondre aux exigences élevées des douilles à billes. Pour y parvenir, nous veillons à offrir un fini, un arrondi, une rectitude, une cylindricité, une dureté superficielle et une profondeur de cémentation homogènes sur tous les arbres. Contrairement aux arbres de transmission linéaires habituels, les arbres de transmission Thomson 60 Case LinearRace® sont fabriqués aux standards de qualité les plus élevés dans une usine certifiée ISO 9001 :2015. Nos techniques de production sont continuellement mises à jour avec les connaissances propriétaires amassées au fil de décennies d'expérience. L'utilisation des arbres de transmission Thomson 60 Case avec les douilles à billes Thomson garantit une performance optimale et une longue durée de vie.

Pour pouvoir être utilisés comme des guides linéaires, les arbres de transmission Thomson doivent être correctement montés. Pour simplifier ce processus, Thomson propose une gamme complète de supports d'arbres.

  • Les arbres à support en continu sont fixés et soutenus sur toute leur longueur. Cette configuration est utilisée lorsque les charges sont élevées ou un surcroît de rigidité est requis. Elles exigent d'utiliser des douilles à billes ouvertes ou des roulements à rouleaux linéaires à recirculation de billes, car le support entraverait une douille à billes fermée.
  • Les arbres à support d'extrémité sont soutenus aux deux extrémités, le centre de l'arbre n'étant pas en contact avec la surface de montage. Cette configuration s'utilise lorsque les charges sont légères ou qu'une flexion de l'arbre est acceptable. Dans les applications à support d'extrémité, on utilise des douilles à billes fermées puisque le milieu de l'arbre est libre de toute obstruction.

 

Carré vs arrondi : quel guide linéaire convient le mieux à votre application ?

Pour vos applications, vous avez le choix entre deux types de guides linéaires : rail carré (profilé) ou rail arrondi (arbre de transmission). L'application dicte le choix du type de guide linéaire à utiliser.

Le rail de guidage carré est bien adapté aux applications à forte charge nécessitant une bonne rigidité et une haute précision. Ces guides linéaires offrent des niveaux élevés de performance grâce à la rectification précise des chemins de roulement dans le rail, qui présentent une osculation étroite avec les billes. L'application classique des rails de guidage profilés est le secteur de la machine-outil, où capacité de charge, rigidité et précision sont essentielles. Les guides arrondis offrent plusieurs avantages spécifiques, dont la capacité d'assurer un mouvement fluide quand ils sont installés sur des surfaces imparfaites ou utilisés pour des mouvements verticaux avec des charges lourdes.

Pour une analyse plus détaillée du choix entre guides linéaires carrés et arrondis, cliquer ici.

Rail arrondi vs rail carré

Options de montage pour les arbres arrondis

Choix d'un support d'arbre Thomson

Arrondi vs carré– Principes fondamentaux des rails de guidage linéaire

Douilles à billes et guides – Applications de conception

FORMATION SUR LES ARBRES DE TRANSMISSION LINEAIRES

CONCEPTION ET THEORIE

Les arbres de transmission sont un composant essentiel de nombreux dispositifs et machines à mouvement linéaire. Bien que les arbres de transmission linéaires aient été conçus pour être utilisés avec des douilles à billes, ils trouvent aussi un usage dans beaucoup d'autres applications.

 

EN SAVOIR PLUS
DÉTAILS DU PRODUIT

Les arbres de transmission linéaires Thomson sont disponibles en plusieurs plages ou catégories de tolérances :

  • L - Grande
  • S - Petite
  • N - Aiguille
  • D - Die Set
  • XL - L haute précision 
  •  MM - Métrique
  • AL - Aluminium
  • G - G - Raniure (arbre de catégorie L avec une rainure)
EN SAVOIR PLUS