Unidades lineales económicas diseñadas para aplicaciones de uso en transporte, como embalaje, manipulación de materiales y automatización de fábr...
Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
La amplia gama de sistemas de guía y accionamiento de Thomson se puede configurar para funcionar en entornos difíciles, a altas velocidades y en aplicaciones de alta precisión, al mismo tiempo que ofrece un equilibrio entre rendimiento, vida útil y costo. Los kits de adaptadores de montaje para motores RediMount ahora están disponibles de forma estandarizada en todos los sistemas, lo que hace que el proceso de elección y montaje de un motor sea mucho más rápido y sencillo.
Unidades lineales económicas diseñadas para aplicaciones de uso en transporte, como embalaje, manipulación de materiales y automatización de fábr...
Unidades lineales guiadas por rueda, diseñadas para aplicaciones de embalaje y manipulación de materiales de alta velocidad en las que el rendimiento es esencial.
Unidades lineales guiadas por bolas, que combinan una alta precisión con rigidez para aplicaciones como automatización de máquinas herramientas y pruebas/medic...
Unidades lineales con una arquitectura de riel doble y 4 cojinetes, diseñadas para máxima carga de momento o precisión.
Unidades lineales económicas diseñadas para aplicaciones de uso en transporte, como embalaje, manipulación de materiales y automatización de...
El primer y verdadero extensor de rango colaborativo para cobots, con configuraciones de detección de colisiones para beneficios revolucionarios en programación y con...
Mejore su diseño con una solución de sistema de movimiento lineal personalizado.
Los ingenieros de Thomson muestran cómo aplicar las pistas del interruptor de límite a todas las unidades lineales. Si solicita su kit de interruptor de límite con su unidad lineal, vendrá instalado previamente. Pero si ajusta estos sensores o si lo solicita en forma separada, es muy fácil de instalar. Los interruptores pueden estar normalmente abiertos o cerrados y venir con una tira de recubrimiento para su protección.
Thomson presenta los beneficios de la unidad de guía prismática impulsada por correa Movopart M75 que está configurada con una opción de lavado. Las guías prismáticas son un polímero diseñado que se desliza por la extrusión. Estos tipos de rodamientos son ideales para cargas de choque, ruido reducido o para tener un entorno cáustico o de lavado.
Thomson introduces the benefits of the WH SpeedLine wheel guided, belt-driven linear motion system. These units are ideal for high speed applications with multiple orientations or multiple axis configurations. They come in 50 and 120 mm profile widths and can reach 10 m/s with a stroke length up to 11 meters.
La familia WM tiene una característica única de soporte interno con husillos de bolas, que permite longitudes largas y grandes velocidades. Las unidades WM son ideales donde se requiere rigidez o precisión, como la automatización de una máquina herramienta o pruebas y mediciones. Thomson puede proporcionar unidades hasta 11 metros de longitud...
In tackling residential issues such as environmental sustainability, climbing real estate prices and energy consumption, Virginia Tech University’s FutureHaus engineering team designed their award-winning smart house prototype with the help of Thomson linear motion systems.
Más informaciónWithin a basic linear motion system exists a wide array of components, and within those, numerous subsystems. This article helps design engineers understand the key factors in determining the ideal system for their application.
Más informaciónWith linear motion systems being exposed to a wide range of extreme environments and conditions, careful specification and selection of these systems, as well as a thoughtful engineering review, are paramount in avoiding potential risks.
Más informaciónLinear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 1286 KB | |
Linear Units Overview | 1057 KB | |
Linear Units Overview | 1586 KB | |
Miniature Components and Systems | 6871 KB | |
Miniature Components and Systems | 6862 KB | |
Miniature Components and Systems | 1603 KB | |
WH SpeedLine Linear Units | 638 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
Linear Motion Systems | 11678 KB | |
Linear Unit M Series | 4059 KB |
Linear Motion System Application Form | 74 KB | |
Movopart Service Kit | 123 KB |
Redimount Multimedia Flash Presentation | 1436 KB |
SISTEMAS DE MOVIMIENTO LINEAL MF/MG MOVOPART | |||
MG-B: con guías deslizantes, transmisión con husillo | ![]() |
— | — |
MF-S: con guías de bolas, transmisión con husillo | ![]() |
— | — |
SISTEMAS DE MOVIMIENTO LINEAL MLSM FORCELINE | |||
Unidades lineales MSLM, MLSM60D / MLSM80D | ![]() |
— | — |
SISTEMAS DE MOVIMIENTO LINEAL MicroStage MS | |||
Unidades lineales MS | ![]() |
— | — |
SISTEMAS DE MOVIMIENTO LINEAL TF/TG RAPIDTRAK | |||
Unidades lineales TF/TG 55 Rapidtrak, TF06K, TG06K (con guías deslizantes y de bolas) | ![]() |
— | — |
Unidades lineales TF/TG 75 Rapidtrak, TF07K, TG07K (con guías deslizantes y de bolas) | ![]() |
— | — |
Unidades lineales TF/TG 100 Rapidtrak, TF10K, TG10K (con guías deslizantes y de bolas) | ![]() |
— | — |
SISTEMAS DE MOVIMIENTO LINEAL WM POWERLINE | |||
WM (POWERLine) | ![]() |
— | — |
WV (DYNALine) Linear Units | ![]() |
— | — |
SISTEMAS DE MOVIMIENTO LINEAL TF/TG RAPIDTRAK | |||
Unidades lineales TF/TG 55 Rapidtrak, TF06K, TG06K (con guías deslizantes y de bolas) | ![]() |
— | — |
Unidades lineales TF/TG 75 Rapidtrak, TF07K, TG07K (con guías deslizantes y de bolas) | ![]() |
— | — |
Unidades lineales TF/TG 100 Rapidtrak, TF10K, TG10K (con guías deslizantes y de bolas) | ![]() |
— | — |
SISTEMAS DE MOVIMIENTO LINEAL MF/MG MOVOPART | |||
MG-B: con guías deslizantes, transmisión con husillo | ![]() |
— | — |
MF-S: con guías de bolas, transmisión con husillo | ![]() |
— | — |
SISTEMAS DE MOVIMIENTO LINEAL WB BASELINE | |||
Unidades lineales WB Baseline, WB40 / WB60 | ![]() |
— | — |
SISTEMAS DE MOVIMIENTO LINEAL TF/TG RAPIDTRAK | |||
Unidades lineales TF/TG 55 Rapidtrak, TF06K, TG06K (con guías deslizantes y de bolas) | ![]() |
— | — |
Unidades lineales TF/TG 75 Rapidtrak, TF07B, TG07B (con guías deslizantes y de bolas) | ![]() |
— | — |
Unidades lineales TF/TG 100 Rapidtrak, TF10B, TG10B (con guías deslizantes y de bolas) | ![]() |
— | — |
SISTEMAS DE MOVIMIENTO LINEAL MF/MG MOVOPART | |||
MG-B: con guías deslizantes, transmisión con husillo | ![]() |
— | — |
MF-S: con guías de bolas, transmisión con husillo | ![]() |
— | — |
SISTEMAS DE MOVIMIENTO LINEAL WMZ (PowerLine) | |||
WMZ (POWERLine) | ![]() |
— | — |
SISTEMAS DE MOVIMIENTO LINEAL WLSM (ForceLine) | |||
MLSM Linear Units - MLSM80Z | ![]() |
— | — |
SISTEMAS DE MOVIMIENTO LINEAL MicroStage MS | |||
Unidades lineales MS | ![]() |
— | — |
SISTEMAS DE MOVIMIENTO LINEAL WH (SpeedLine) | |||
Unidades lineales WH (SPEEDLine) | ![]() |
— | — |
SISTEMAS DE MOVIMIENTO LINEAL TF/TG RAPIDTRAK | |||
TG 50 Rapidtrak Linear Units - TF05B (Slide Guided only) | ![]() |
— | — |
Unidades lineales TF/TG 55 Rapidtrak, TF06K, TG06K (con guías deslizantes y de bolas) | ![]() |
— | — |
Unidades lineales TF/TG 75 Rapidtrak, TF07B, TG07B (con guías deslizantes y de bolas) | ![]() |
— | — |
Unidades lineales TF/TG 100 Rapidtrak, TF10B, TG10B (con guías deslizantes y de bolas) | ![]() |
— | — |
SISTEMAS DE MOVIMIENTO LINEAL MF/MG MOVOPART | |||
MF-S: con guías de bolas, transmisión con husillo | ![]() |
— | — |
MG-B: con guías deslizantes, transmisión con husillo | ![]() |
— | — |
Sistemas de movimiento lineal WH (SpeedLine) | |||
Unidades lineales WH (SPEEDLine) | ![]() |
— | — |
Sistemas de movimiento lineal MLSH ForceLine | |||
MLSH Unidades lineales - MLSH60Z | ![]() |
— | — |
SISTEMAS DE MOVIMIENTO LINEAL WHZ SpeedLine | |||
Unidades de elevación lineal WHZ - WHZ50 / WHZ80 | ![]() |
— | — |
SISTEMAS DE RIELES MOVORAIL | |||
Perfil de riel Movorail, SPR 85 | ![]() |
— | — |
Perfil de riel Movorail, SPR 125 | ![]() |
— | — |
Perfil de riel Movorail, SPR 160A | ![]() |
— | — |
Perfil de riel Movorail, SPR 295B/295W | ![]() |
— | — |
PIEZAS DE SISTEMAS DE RIELES MOVORAIL | |||
Suspensión ajustable ASU | ![]() |
— | — |
Kits limitadores de movimiento BGR | ![]() |
— | — |
Carritos BGV | ![]() |
— | — |
Carritos con rodillos BGV | ![]() |
— | — |
Conexiones de pernos flexibles BUB/TBUB | ![]() |
— | — |
Suspensión flexible DBSU | ![]() |
— | — |
Apoyo de placa final EPF | ![]() |
— | — |
Interruptores neumáticos HXL/VXL | ![]() |
— | — |
Remolque con cable KBV | ![]() |
— | — |
Remolques con cabrestante LPV | ![]() |
— | — |
Articulaciones cardanes de remolque MBE1B/MBE3 | ![]() |
— | — |
Conexiones de riel SK | ![]() |
— | — |
Perfiles de riel curvos SPB | ![]() |
— | — |
Topes STP | ![]() |
— | — |
Remolques de carga STV5/STVG5 | ![]() |
— | — |
Pernos con ranuras en T TBM | ![]() |
— | — |
Remolque con motor TMT | ![]() |
— | — |
Placas finales TPL | ![]() |
— | — |
Sujeciones para viga tipo I VBKLA | ![]() |
— | — |
Perno Walter WBM | ![]() |
— | — |
SISTEMAS DE MOVIMIENTO LINEAL 2EB SuperSlide | |||
Unidades lineales 2EB - 2EB08 | ![]() |
— | — |
Unidades lineales 2EB - 2EB12 | ![]() |
— | — |
2EB Unidades lineales - 2EB16 | ![]() |
— | — |
Unidades lineales 2EB - 2EB24 | ![]() |
— | — |
SISTEMAS DE MOVIMIENTO LINEAL 2HE AccuSlide | |||
Unidades lineales 2HE - 2HEM10 | ![]() |
— | — |
Unidades lineales 2HE - 2HEM20 | ![]() |
— | — |
SISTEMAS DE MOVIMIENTO LINEAL 2RE SuperSlide | |||
Unidades lineales 2RE - 2REM12 | ![]() |
— | — |
Unidades lineales 2RE - 2REM16 | ![]() |
— | — |
SISTEMAS DE MOVIMIENTO LINEAL MLSH ForceLine | |||
Unidades lineales MLSH - MLSH80Z | ![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].