Skip to content Skip to navigation
Unidades lineales MF-K (Movoparts)

Unidades lineales MF-K (Movoparts)

Las guías deslizantes de los actuadores sin vástago Movopart® MF de Thomson proporcionan un movimiento lineal guiado a través de un accionamiento con husillo de bolas y un soporte que recorre la parte superior del actuador para transportar la carga. Disponible en dos versiones: M (una tuerca) y MD (doble tuerca), estas unidades guiadas por bolas están diseñadas para proporcionar una alta capacidad de carga con fricción reducida para un posicionamiento preciso, que puede producir un empuje elevado, una alta precisión, rigidez y capacidades de carrera larga.

El extensor de la banda de protección prolonga la vida útil de la banda de protección, que protege el husillo y la guía contra los contaminantes, y elimina la necesidad de ajustar la tensión a medida que se desgasta.

Descripción general

MF-K Specifications:

Specifications / Shaft Size M55 M75 M100
Profile Size (w x h): mm (in)  58 x 55
(2.3 x 2.2)
 86 x 75
(3.4 x 3.0)
 108 x 100
(4.3 x 3.9)
Type of screw:  ball screw
w/ single nut
  ball screw
w/ single nut
 ball screw
w/ single nut
Max Stroke Length: mm (in) 2712 (107) 3772 (149) 5578 (220)
Max Speed: m/s (in/s) 1.6 (63.0) 1 (39.4) 1.25 (49.2)
Max Acceleration: m/s2 (in/s2)  8 (315)  8 (315)  8 (315)
Repeatability: mm (in)  0.05 (0.002)  0.05 (0.002)  0.05 (0.002)
Max Input Speed: rpm (rev/s) 3000 (50) 3000 (50) 3000 (50)
Temperature Range: °C (°F) -20 to 70
(-4 to 158)
-20 to 70
(-4 to 158)
-20 to 70
(-4 to 158)
 Max Dynamic Load (Fx): N (lbf)  1000 (225)  2500 (562)  5000 (1124)
Max Dynamic Load (Fy): N (lbf)  900 (202.2)  2000 (449.4)  5000 (1123.6)
Max Dynamic Load (Fz): N (lbf)  900 (202.2)  2000 (449.4)  5000 (1123.6)
Max Dynamic Load Torque Mx: Nm (lbf-in) 9 (79.7) 18 (159.3) 60 (531.0)
Max Dynamic Load Torque My: Nm (lbf-in)
48 (424.8)

130 (1150.6)

400 (3540.3)
Max Dynamic Load Torque Mz: Nm (lbf-in)
48 (424.8)

130 (1150.6)

400 (3540.3)
Max Drive Shaft Force Frd: N (lbf)  200 (45)  600 (135)  1000 (225)
Max Drive Shaft Torque Mta: Nm (lbf-in) 12 (106) 30 (266) 45 (398)
Screw Diameter: mm (in) 16 (0.6) 20 (0.8) 25 (1.0)
Screw Lead: mm (in) 5/10/20
(0.2/0.4/0.8)
5/12.7/20
(0.2/0.5/0.8)
5/10/25
(0.2/0.4/1.0)
Weight: kg (lb)
of unit with zero stroke
of every 100 mm of stroke
of carriage
of option single screw support
of option double screw supports
 
3.9 (8.6)
0.56 (1.23)
1.20 (2.65)
0.83 (1.83)
1.88 (4.15)

 6.9 (15.2)
1.05 (2.32)
2.5 (5.51)
1.7 (3.75)
3.58 (7.89)

 14.3 (31.53)
1.72 (3.79)
4.0 (8.82)
1.86 (4.1)
4.42 (9.74)

Características destacadas de MF-K:

  • se puede instalar en todas las direcciones
  • banda de protección de acero inoxidable autoajustable
  • Multiple saddle sizes
  • Soporte para tuercas simple y doble
  • Se requiere freno de retención de la carga
  • guías de bolas internas
  • versiones protegidas de lavado disponibles
  • Viaje largo
  • Alta velocidad
  • Altos momentos de carga
Buscar un producto

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top