Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Las guías deslizantes de posicionamiento WV (DYNALine) de Thomson utilizan una tecnología de soporte con tornillos patentada. Además, su sistema de tiras de recubrimiento plásticas patentado permite su uso en ambientes sucios y mantiene los componentes internos del sistema totalmente protegidos. La serie WV difiere de la serie WM en que se requieren guías externas.
Specifications / Shaft Size | WV60 | WV80 | WV120 |
---|---|---|---|
Tamaño del perfil (ancho x alto): mm (in) | 60 x 60 (2,4 x 2,4) | 80 x 80 (3,2 x 3,2) | 120 x 120 (4,7 x 4,7) |
Tipo de husillo | husillo de bolas con doble tuerca | husillo de bolas con doble tuerca | husillo de bolas con doble tuerca |
Longitud máxima de la carrera: mm (in) | husillo 5, 20 mm: 11000 (433) husillo 50 mm: 5000 (197) |
husillo 5, 10, 20 mm: 11000 (433) husillo 50 mm: 5000 (197) |
husillo 5, 10, 20 mm: 11000 (433) husillo 40 mm: 5000 (197) |
Máxima velocidad lineal: m/s (in/s) | 2.5 (98.4) | 2.5 (98.4) | 2 (78.7) |
Máxima aceleración: m/s2 (in/s2) | 20 (787) | 20 (787) | 20 (787) |
Repeatability: ± mm (in) | 0.01 (0.0004) | 0.01 (0.0004) | 0.01 (0.0004) |
Máxima velocidad de entrada: RPM | 3000 | 3000 | 3000 |
Temperatura de funcionamiento: °C (°F) | 0 a 80 (32 a 176) | 0 a 80 (32 a 176) | 0 a 80 (32 a 176) |
Máxima carga dinámica (Fx): N (lbf) | 4000 (899) | 5000 (1124) | husillo 5, 10, 20 mm: 12000 (2698) husillo 40 mm: 8000 (1799) |
Máxima carga dinámica (Fy): N | 0 | 0 | 0 |
Máxima carga dinámica (Fz): N | 0 | 0 | 0 |
Máximo torque dinámico (Mx): Nm | 0 | 0 | 0 |
Máximo torque dinámico (My): Nm | 0 | 0 | 0 |
Máximo torque dinámico (Mz): Nm | 0 | 0 | 0 |
Máxima fuerza del eje de transmisión (Frd): N (lbf) |
500 (112) | 700 (157) | 1000 (225) |
Máximo torque del eje de transmisión (Mta): Nm (lbf-in) |
35 (310) | 55 (487) | 80 (708) |
Diámetro del husillo: mm (in) | 20 (0.79) | 25 (0.98) | 32 (1.3) |
Avance del husillo: mm (in) | 5, 20, 50 (0,2, 0,8, 2,0) | 5, 10, 20, 50 (0,2, 0,4, 0,8, 2,0) | 5, 10, 20, 40 (0,2, 0,4, 0,8, 1,6) |
Peso: kg de unidad sin carrera de cada 100 mm de carrera de cada carro |
4,72 (10,4) 0,55 (1,2) 1,42 (3,1) |
7,95 (17,5) 0,99 (2,2) 2,25 (5,0) |
18,10 (39,9) 1,94 (4,3) 4,75 (10,5) |
Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB | |
Linear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB | |
Linear Units Overview | 1057 KB | |
Linear Units Overview | 1573 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
Linear Motion Systems | 11683 KB |
POWERLine WM_WV Mounting and Maintenance Instructions | 3825 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].