Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Las guías deslizantes de los actuadores sin vástago Movopart® MG de Thomson proporcionan un movimiento lineal guiado a través de un accionamiento con husillo de bolas y un soporte que recorre la parte superior del actuador para transportar la carga. Estas unidades están diseñadas pensando en el bajo costo, la alta velocidad, el empuje y las capacidades a lo largo de la carrera. Disponibles en dos versiones, M (una tuerca) y MD (dos tuercas), estas versiones están diseñadas para proporcionar rendimiento en aplicaciones de velocidad y carga más liviana y, a la vez, proporcionar un posicionamiento preciso.
El extensor de la banda de protección prolonga la vida útil de la banda de protección, que protege el husillo y la guía contra los contaminantes, y elimina la necesidad de ajustar la tensión a medida que se desgasta
Specifications / Shaft Size | M55 | M75 | M100 |
---|---|---|---|
Tamaño del perfil (ancho x alto): mm (in) |
58 x 55 (2,3 x 2,2) | 86 x 75 (3,4 x 3,0) | 108 x 100 (4,3 x 3,9) |
Tipo de husillo | husillo de bolas con una sola tuerca |
husillo de bolas con una sola tuerca |
husillo de bolas con una sola tuerca |
Longitud máxima de la carrera: mm (in) |
3000 (118) | 4000 (158) | 6000 (236) |
Máxima velocidad lineal: m/s (in/s) |
1 (39.4) | 1.6 (63.0) | 1.6 (63.0) |
Máxima aceleración: m/s2 (in/s2) | 8 (315) | 8 (315) | 8 (315) |
Repeatability: ±mm (in) | 0.05 (0.002) | 0.05 (0.002) | 0.05 (0.002) |
Máxima velocidad de entrada: rpm | 3000 | 3000 | 3000 |
Temperatura de funcionamiento: °C (°F) |
-20 a 70 (-4 a 158) | -20 a 70 (-4 a 158) | -20 a 70 (-4 a 158) |
Máxima carga dinámica (Fx): N (lbf) |
1000 (224.8) | 2500 (562.0) | 5000 (1124) |
Máxima carga dinámica (Fy): N (lbf) |
400 (89.9) | 1485 (333.7) | 3005 (675.3.) |
Máxima carga dinámica (Fz): N (lbf) |
400 (89.9) | 1485 (333.7) | 3005 (675.3) |
Máximo torque dinámico (Mx): Nm (lbf-in) unidad completa |
9 (79.7) | 49 (433.7) | 117 (1035.5) |
Máximo torque dinámico (My): Nm (lbf-in) |
23 (203.6) | 85 (752.3) | 279 (2469.4) |
Máximo torque dinámico (Mz): Nm (lbf-in) |
23 (203.6) | 85 (752.3) | 279 (2469.4) |
Máxima fuerza del eje de transmisión: N (lbf) |
200 (45) | 600 (135) | 1000 (225) |
Máximo torque del eje de transmisión: Nm (lbf-in) |
12 (106) | 30 (266) | 45 (398) |
Diámetro del husillo: mm (in) | 16 (0.63) | 20 (0.79) | 25 (0.98) |
Avance del husillo: mm (in) | 5, 10, 20 (0,2, 0,4, 0,8) |
5, 12.7, 20 (0,2, 0,5, 0,8) |
5, 10, 25 (0,2, 0,4, 1,0) |
Peso: kg (lb) unidad sin carrera cada 100 mm de carrera carro soporte de husillo único opcional soportes de husillo dobles opcionales |
3,9 (8,6) 0,56 (1,23) 1,20 (2,65) 0,83 (1,83) 1,88 (4,15) |
6,9 (15,2) 1,05 (2,32) 2,5 (5,51) 1,7 (3,75) 3,58 (7,89) |
14,3 (31,5) 1,72 (3,79) 4,0 (8,82) 1,86 (4,1) 4,42 (9,7) |
Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB | |
Linear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB | |
Linear Units Overview | 1057 KB | |
Linear Units Overview | 1573 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
Linear Motion Systems | 11683 KB |
Movopart M55, M75, M100 Installation and Service | 1378 KB | |
Rapidtrak M100, 75, 55 Installation and Operation | 3163 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].