Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Los deslizadores de posicionamiento WH SPEEDLine de Thomson están diseñados con un sistema de guía con rodillos tipo H; esto permite fuerzas y momentos altos, lo cual reduce en última instancia el tamaño global del paquete. La correa se puede retensar y cambiar sin desmontar la carga, lo cual reduce los costes de mantenimiento.
Specifications / Shaft Size | WH50 | WH80 | WH120 |
---|---|---|---|
Tamaño del perfil (ancho x alto): mm (in) | 50 x 50 | 80 x 80 | 120 x 120 |
Tipo de correa | 16 ATL 5 | 32 ATL 10 | 50 ATL 10 |
Longitud máxima de la carrera: mm (in) | 3000 (78.7) | 11000 (78.7) | 11000 (78.7) |
Máxima velocidad lineal: m/s (in/s) | 6.5 (118) | 10.0 (118) | 10.0 (118) |
Máxima aceleración: m/s2 (in/s2) | 40 (1575) | 40 (1575) | 40 (1575) |
Repeatability: ± mm (in) | 0.05 (0.002) | 0.05 (0.002) | 0.05 (0.002) |
Máxima velocidad de entrada: rpm (rev/s) | 3250 (30) | 3000 (30) | 2308 (30) |
Límites de temperatura de funcionamiento: °C (°F) |
0 a 80 (32 a 176) | 0 a 80 (32 a 176) | 0 a 80 (32 a 176) |
Máxima carga dinámica (Fx): N (lbf) unidad completa |
670 (71) | 2700 (71) | 5000 (71) |
Máxima carga dinámica (Fz): N (lbf) unidad completa |
415 (101) | 882 (101) | 4980 (101) |
Máxima carga dinámica (Fz): N (lbf) unidad completa |
730 (135) | 2100 (135) | 9300 (135) |
Máximo torque de carga dinámica (Mx): Nm (lbf-in) unidad completa |
16 (89) | 75 (89) | 500 (89) |
Máximo torque de carga dinámica (My): Nm (lbf-in) |
87 (266) | 230 (266) | 930 (266) |
Máximo torque de carga dinámica (Mz): Nm (lbf-in) unidad completa |
50 (266) | 100 (266) | 500 (266) |
Máxima fuerza del eje de transmisión (Frd): N (lbf) |
150 (23) | 500 (23) | 700 (23) |
Máximo torque del eje de transmisión (Mta): Nm (lbf-in) |
17 (53) | 100(53) | 200 (53) |
Diámetro de la polea: mm (in) | 38.2 (1.25) | 63.66 (1.25) | 82.76 (1.25) |
Carrera por revolución del eje: mm (in) | 120 (3.94) | 200 (3.94) | 260 (3.94) |
Peso: kg (lb) de unidad sin carrera de cada 100 mm de carrera de cada carro |
3,50 (2,62) 0,44 (0,33) 0,90 (0,62) |
8,63 (2,62) 0,93 (0,33) 2,75 (0,62) |
17,0 (2,62) 1,64 (0,33) 5,50 (0,62) |
Linear Units Quick Selection Guide | 1286 KB | |
Linear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB | |
Linear Units Overview | 1586 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB | |
Linear Units Overview | 1057 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
Linear Motion Systems | 11678 KB |
SPEEDLine WHx Mounting and Maintenance Instructions | 2035 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].