DESLIZADORES LINEALES

La diversa gama de deslizadores lineales de Thomson se puede configurar para funcionar en entornos hostiles, a altas velocidades y en aplicaciones de alta precisión, con un llamativo equilibrio de rendimiento, vida útil y costo.  

¿Qué es un deslizador de movimiento lineal?


Los deslizadores lineales, con posicionamiento guiado por bolas y accionado por husillos, están diseñados para aplicaciones sólidas que exigen gran empuje, además de alta precisión y rigidez. Esta configuración de transmisión y guía es apenas uno de los numerosos deslizadores lineales preensamblados y listos para instalar que se encuentran a disposición de los ingenieros de movimiento lineal. Todos proporcionan baja fricción y un movimiento suave y preciso para una amplia variedad de configuraciones de momento o de carga normal. Un análisis minucioso de las numerosas opciones de configuración develará el sistema de deslizamiento lineal óptimo para una aplicación específica.

Entre las aplicaciones de mercado para las mesas lineales de deslizamiento se incluyen automatización de fábricas, medicina, empaque, máquinas herramienta, semiconductores, imprenta, ensamble automotriz, aeroespacio y procesamiento de alimentos. Thomson dispone de una amplia variedad de mesas lineales de deslizamiento: desde guías lineales simples, sin propulsión, hasta sistemas lineales de varios ejes, con diseño personalizado, listos para usar, que se complementan con motores, impulsores, controles y accesorios electromecánicos.

¿Cuál es el mejor deslizador lineal de Thomson para su sistema?


Sabemos que las especificaciones y los requisitos pueden variar notablemente de una aplicación a otra; por lo tanto, ofrecemos una amplia variedad de deslizadores lineales para dar respuesta a sus necesidades. Elija su solución de una de las familias de productos que se indican a continuación o utilice nuestra herramienta de dimensionamiento y selección en línea, que aprovecha la amplia base de conocimientos sobre ingeniería de aplicaciones de los expertos de Thomson. Esta herramienta intuitiva ofrece una nueva manera de optimizar el diseño de la máquina en menos tiempo que con cálculos manuales. Solo tiene que responder una serie interactiva y autoguiada de preguntas y, en pocos minutos, la herramienta lo ayudará a descubrir la solución de deslizamiento lineal ideal para su diseño.

La herramienta también le permite seleccionar accesorios de deslizamiento lineal y montajes de motor para su diseño. Obtenga acceso inmediato a los modelos 3D interactivos, precios por adelantado, plazos de entrega y pedidos a través de la tienda en línea de Thomson.

Las familias de deslizadores lineales de Thomson incluyen lo siguiente:

2DB (SuperSlide)
La mesa de posicionamiento 2DB (SuperSlide) de Thomson es un sistema con apoyo continuo diseñado para aplicaciones rígidas que mueven cargas medianas a pesadas. La mesa viene prealineada y preensamblada de fábrica para su instalación inmediata con tornillos de montaje a través de la base. Un conjunto integrado de husillos de bolas o de avance con montaje de motor NEMA estándar tiene como soporte un paquete de rieles LinearRace® doble.

2HB (AccuSlide)
La mesa 2HB (AccuSlide) de Thomson es una mesa deslizante lineal de alto rendimiento con base en nuestro sistema de perfiles de riel con apoyo continuo que utiliza tecnología de rieles cuadrados. Las unidades están diseñadas para absorber pares de carga extremadamente elevados y ofrecer una vida útil de rendimiento superior en aplicaciones difíciles.

2RB (SuperSlide)
Los deslizadores de posicionamiento 2RB (SuperSlide) de Thomson son sistemas con apoyo continuo e intermitente, con conjuntos de husillos integrales en unidades métricas y estándar inglesas. Con tecnología RoundRail de Thomson como base, estas unidades funcionan bien en aplicaciones que requieren rigidez moderada.

MF/TF (Movopart®/Rapidtrak®)
Los deslizadores de actuador sin vástago Movopart MF (TF Rapidtrak) de Thomson proporcionan movimiento lineal guiado mediante una transmisión de husillo de bolas y una montura sobre la parte superior del actuador para transportar la carga. Estas unidades guiadas por bolas, disponibles en dos versiones, M (tuerca simple) y MD (tuerca doble), están diseñadas para proporcionar alta capacidad de carga con baja fricción a fin de lograr un posicionamiento preciso. También pueden producir capacidades de carrera prolongada, rigidez, alta precisión y alto empuje.

MG/TG (Movopart/Rapidtrak)
Los deslizadores de actuador sin vástago Movopart MG (Rapidtrak TG) de Thomson proporcionan movimiento lineal guiado mediante una transmisión de husillo de bolas y una montura sobre la parte superior del actuador para transportar la carga. Estas unidades están diseñadas con la premisa de lograr bajo costo y capacidades de longitud de carrera, empuje y velocidad elevadas. Estas dos versiones, M (tuerca simple) y MD (tuerca doble), están diseñadas para proporcionar un rendimiento de aplicación de carga y velocidad más livianas sin dejar de brindar un posicionamiento preciso.

MS (MicroStage)
Las mesas deslizantes lineales ultracompactas MicroStage MS de Thomson se encuentran entre los sistemas guiados por bolas más compactos, de menor costo y más livianos del mercado actual. El diseño de la guía se basa en la tecnología Super Ball Bushing® de Thomson y es ideal para la automatización en espacios reducidos.

 

 

CAPACITACIÓN SOBRE DESLIZADORES LINEALES

DISEÑO Y TEORÍA

Las guías de bolas utilizan un diseño de bolas recirculantes en el sistema de guías. Las guías pueden ser un sistema de perfiles de riel, rieles redondos o un sistema de bolas recirculantes integrado. Las guías de bolas utilizadas pueden ser de riel simple o doble.

MÁS INFORMACIÓN
DETALLES DEL PRODUCTO

La unidad Microstage es una unidad lineal guiada por bolas y accionada por husillos de avance. Microstage es el sistema de movimiento lineal más compacto de nuestra cartera de productos. La línea Microstage ofrece una capacidad de carga moderada en un diseño liviano.

Características del sistema Microstage:

  • Repetibilidades de posicionamiento de 0,0002“
  • Husillo de avance de acero inoxidable con una tuerca de avance de polímero antidesenganche
  • Guías de rodamientos lineales
  • Acople flexible incluido
MÁS INFORMACIÓN