Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Los modelos de transmisión lineal WB (BASELine) (Legacy) de Thomson, (WB40/60), proporcionan una mayor confiabilidad combinada con muy pocos requisitos de mantenimiento. Con una sola tuerca con poca holgura dentro de un perfil de aluminio, estas unidades se pueden atornillar directamente al bastidor de la máquina con tiras de montaje. La interfaz compacta entre la unidad de transmisión lineal y el motor, denominada puente de energía, tiene ahora el mismo diseño plano de versiones anteriores.
Specifications / Shaft Size | WB40 | WB60 |
---|---|---|
Profile size (w x h): mm (in) | 40 x 37 (1,6 x 1,5) | 60 x 59 (2,4 x 2,3) |
Máxima velocidad lineal: m/s (in/s) | 0.25 (9.8) | 1 (39.4) |
Repeatability: ± mm (in) | 0.05 (0.002) | 0.05 (0.002) |
Máxima aceleración: m/s2 (in/s2) | 5 (197) | 5 (197) |
Máxima velocidad de entrada: rpm (rev/s) unidades de husillo de bolas unidades de husillos con tuerca compuesta |
3000 (50) 1500 (25) |
3000 (50) 1500 (25) |
Límites de temperatura de funcionamiento: °C (°F) |
0 a 80 (32 a 176) | 0 a 80 (32 a 176) |
Máxima carga dinámica (Fx): N (lbf) unidades de husillo de bolas / unidades de husillos |
200 / 500 (45 / 112) | 2500 / 2500 (562 / 562) |
Máxima carga dinámica (Fy): N (lbf) unidad completa |
200 (45) | 500 (112) |
Máxima carga dinámica (Fz): N (lbf) unidad completa |
250 (56) | 650 (146) |
Máximo momento de carga dinámica (Mx): Nm (lbf-in) unidad completa |
6 (53) | 30 (266) |
Máximo momento de carga dinámica (My): Nm (lbf-in) unidad completa |
15 (133) | 70 (620) |
Max Dynamic Load Moment (Mz): Nm (lbf-in) complete unit |
10 (89) | 50 (443) |
Máxima fuerza del eje de transmisión (Frd): N (lbf) |
80 (18) | 150 (34) |
Máximo torque del eje de transmisión (Mta): Nm (lbf-in) |
1 (8.9) | 17 (150.5) |
Diámetro del husillo: mm (in) | 12 (0.47) | 20 (0.79) |
Avance del husillo: mm (in) unidades de husillos de bolas / unidades de husillos |
5 / 4.8 (0.2 / 0.19) | 5.20 / 8 (0.21 / 0.32) |
Peso: kg (lb) de unidad sin carrera de cada 100 mm de carrera de cada carro |
1,07 (10,5) 0,30 (0,66) 0,45 (0,99) |
3,63 (8,0) 0,72 (1,6) 1,17 (2,6) |
Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB | |
Linear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB | |
Linear Units Overview | 1057 KB | |
Linear Units Overview | 1573 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
Linear Motion Systems | 11683 KB |
BASELine WBx Mounting and Maintenance Instructions | 1332 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].