Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Las guías deslizantes de posicionamiento MLSM60D/80D (FORCELine) de Thomson vienen con un sistema de soporte de husillo y guía patentado. Las guías están separadas y están ubicadas en un ángulo de 45° para reducir la altura general. Con su banda de protección de plástico patentada, estas unidades se pueden instalar en casi cualquier dirección
Specifications / Shaft Size | MLSM60D | MLSM80D |
---|---|---|
Tamaño del perfil (ancho x alto): mm (in) | 160 x 65 (6,3 x 2,6) | 240 x 85 (9,5 x 3,4) |
Tipo de husillo | husillo de bolas con doble tuerca | husillo de bolas con doble tuerca |
Longitud máxima de la carrera: mm (in) | 5500 (217) | 5200 (205) |
Máxima velocidad lineal: m/s (in/s) | 2.5 (98) | 2 (79) |
Máxima aceleración: m/s2 (in/s2) | 20 (787) | 20 (787) |
Repeatability: ± mm (in) | 0.01 (0.0004) | 0.01 (0.0004) |
Máxima velocidad de entrada: rpm (rev/s) | 3000 (50) | 3000 (50) |
Temperatura de funcionamiento: °C (°F) | 0 - 80 (32 - 176) | 0 - 80 (32 - 176) |
Máxima carga dinámica (Fx): N (lbf) | 5000 (1124) | Avance de 50, 10, 20 mm: Avance de 12000 (2698) |
Máxima carga dinámica (Fy): N (lbf) unidad completa |
6000 (1349) | 8000 (1799) |
Máxima carga dinámica (Fz): N (lbf) unidad completa |
6000 (1349) | 8000 (1799) |
Máximo torque dinámico (Mx): Nm (lbf-in) unidad completa |
400 (3540) | 780 (6904) |
Máximo torque dinámico (My): Nm unidad completa |
460 (4071) | 900 (7966) |
Máximo torque dinámico (Mz): Nm (lbf-in) unidad completa |
460 (4071) | 900 (7966) |
Máxima fuerza del eje de transmisión (Frd): N (lbf) |
350 (78.7) | 700 (157.4) |
Máximo torque del eje de transmisión (Mta): Nm (lbf-in) |
60 (531) | 85 (752) |
Diámetro del husillo: mm (in) | 25 (1.0) | 32 (1.3) |
Avance del husillo: mm (in) | 5, 10, 20, 50 (0,2, 0,4, 0,8, 2,0) |
5, 10, 20, 40 (0,2, 0,4, 0,8, 1,6) |
Peso: kg (lb) de unidad sin carrera de cada carro |
14,40 (2,2) 1,65 (3,6) 5,70 (12,6) |
29,5 (65,0) 2,7 (6,0) 11,5 (25,4) |
Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB | |
Linear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB | |
Linear Units Overview | 1057 KB | |
Linear Units Overview | 1573 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
Linear Motion Systems | 11683 KB |
FORCELine MLSx Mounting and Maintenance Instructions | 760 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].