Skip to content Skip to navigation

Pensando em mudar de um sistema hidráulico para um elétrico? Converse com um gerente de produto de atuadores da Thomson para saber mais.

Localizar um produto

Selecionar tipo de produto

Até 450 lbf
(Até 2.001 N)

Carga baixa

Até 450 lbf (Até 2.001 N)

Mais de 450 a 1.500 lbf
(mais de 2.001 a 6.672 N)

Carga média

Mais de 450 a 1.500 lbf (mais de 2.001 a 6.672 N)

Novas cargas maiores!
Mais de 1.500 a 5.600 lbf
(mais de 6.672 a 24.910 N)

Carga alta

Mais de 1.500 a 5.600 lbf (mais de 6.672 a 24.910 N)

Cansado de problemas hidráulicos?

Fale com um especialista da Thomson sobre a conversão de seus designs de máquina para sistemas elétricos

Clique aqui
Conversão hidráulica ILA
back to top