Skip to content Skip to navigation
Atuadores Electrak LA14

Atuadores Electrak LA14

O Electrak LA14 é baseado no projeto do Electrak 10, o qual incorpora um sistema de acionamento de parafuso para aplicações que requerem máxima capacidade de carga, desempenho robusto e vida longa.  Seus benefícios adicionais oferecem um mecanismo de anti-rotação interno e um tubo de cobertura de alumínio. O tubo de cobertura de alumínio tem T-slots que podem ser usados para montagem e também aceita sensor magnético para ser encaixado junto aos dois lados do tubo.   

Visão geral

Especificações

Especificações de desempenho Electrak LA14
Voltagem de entrada:  VDC 12, 24 e 36
Extensão de curso máxima:  mm (pol) 600 (24)
Carga dinâmica máxima: N (lbf) 6800 (1500)
Carga estática máxima:  N (lbf) 18000 (4047)
Velocidade máxima sem carga:  mm/s (pol/s) 61 (2,4)              
Velocidade máxima à plena carga: mm/s (pol/s) 37 (1,46)
Ciclo de trabalho à plena carga @ 25 ºC (77 ºF) 25%
Tipo de parafuso Acme ou esfera
Temperatura de operação °C (°F) -25 a 65 (-15 a 150)
Classe de proteção IP65
Controles compatíveis Varia por modelo
Use nosso seletor de produtos para seleção adequada

Características do Electrak LA14

  • Forte e robusto
  • Resiste a ambientes muito hostis
  • Tubo de extensão em aço inoxidável
  • Tubo de cobertura em alumínio livre de corrosão
  • Parafuso Acme ou esfera
  • Possível montagem munhão
  • Embreagem de sobrecarga para proteção de percurso médio e final
  • Luvas T-slot no tubo de cobertura para sensores magnéticos
  • Motor com chave térmica
  • Livre de manutenção

Procurar números de peça do Electrak LA14
MODELOS CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top