Skip to content Skip to navigation
Atuadores Electrak 1 (SP)

Atuadores Electrak 1 (SP)

O atuador Electrak 1 é completamente auto-contido e selado para uso interno e externo.  Funcionalmente, esses modelos são facilmente intercambiáveis com cilindros hidráulicos ou pneumáticos de tamanho comparável.  Usado em aplicações de trabalho intermitente, os atuadores Electrak 1 fornecem desempenho consistente e repetitivo na maioria das condições de operação rigorosa incluindo temperatura e umidade extremas.

Visão geral

Especificações

Especificações de desempenho Electrak 1 Electrak 1SP
Voltagens de entrada (VDC) 12, 24 e 36
Comprimento de percurso  máximo: mm (pol) 150 (6)
Carga dinâmica máxima:  N (lbf) 340 (75)
Carga estática máxima:  N (lbf) 1300 (300)
Velocidade máxima sem carga:  mm/s (pol/s) 75 (3)
Velocidade máxima à plena carga:  mm/s (pol/s)  52 (2,1)
Ciclo de trabalho à plena carga @ 25 ºC (77 ºF) 25%
Tipo de parafuso Acme
Temperatura de operação:  ºC (ºF) -25 a +65 (-15 a +150)
Proteção de fim de curso Chaves fim de curso Sem
potenciômetro de realimentação nenhum 10KΩ
Classe de proteção IP65
Controles compatíveis Varia por modelo
Use nosso seletor de produtos para seleção adequada

Características Electrak 1 (SP)

  • Carcaça em alumínio/zinco resistente à corrosão
  • Sistema de acionamento de parafuso acme de travamento automático
  • Proteção do motor por interruptor térmico de rearme automático
  • Terminais aéreos ou conectores
  • Certificado CE (baseado na região)
  • Restrição interna
  • Engate na montagem
  • Livre de manutenção

Procurar números de peça do Electrak 1
back to top