Skip to content Skip to navigation

O que é um atuador linear?

Um atuador linear é uma alternativa mais limpa e eficiente para soluções hidráulicas e pneumáticas. Os atuadores lineares elétricos convertem o movimento rotativo das engrenagens e de uma esfera ou parafuso de avanço em um movimento reto ou linear com o objetivo de obter um desempenho preciso e repetível de empurrar/puxar, elevar/abaixar, girar ou posicionar cargas. Os atuadores lineares são comumente usados em aplicações como máquinas e equipamentos agrícolas, dispositivos médicos, automação de fábrica, manuseio de materiais, entre outros.

Qual é a diferença entre os atuadores?

A Thomson oferece uma ampla gama de atuadores lineares categorizados como padrão, precisão ou motor de passo.

atuadores lineares padrão são usados em todos os tipos de equipamentos para automatizar processos, remover pessoas de situações perigosas, fornecer controle remoto ou facilitar trabalhos complexos, tediosos e manuais.
atuadores lineares de precisão foram projetados para aplicações que requerem maior carga e velocidade, ciclo de trabalho contínuo, posicionamento preciso e integração flexível em áreas apertadas.
atuadores lineares de motor de passo combinam um motor de passo híbrido e um parafuso de avanço de precisão em um envoltório compacto, adequando-se a aplicações com orientação externa ou com necessidade de alto nível de flexibilidade de projeto.
"atuadores lineares sem haste" também são chamados de unidades lineares. Saiba mais sobre eles aqui.

 

Por que escolher a Thomson?

Desde o nosso primeiro atuador, há mais de 50 anos, a Thomson tem sido uma pioneira confiável no mercado, desenvolvendo tecnologias que ajudam os clientes a resolver problemas, impulsionar a eficiência e aprimorar o valor de cada atuador linear eletromecânico instalado.

Os atuadores da Thomson não exigem manutenção, não vazam fluido e são fáceis de incorporar a um processo automatizado. Nossa experiência em projeto e aplicação é ampliada por uma vasta oferta de recursos on-line, que inclui ferramentas de dimensionamento e seleção de atuadores, modelos CAD 3D interativos, sites de produtos dedicados, vídeos de instruções e muito mais.

Atuadores
lineares padrão

Atuadores lineares padrão Thomson

Os atuadores lineares padrão da Thomson são fabricados com componentes resistentes e de alta qualidade para garantir um desempenho livre de manutenção, confiável e seguro, proporcionando máxima vida útil e valor. Eles possuem comprimentos de curso de até 36 pol., velocidades de até 3 pol./s, cargas de até 3.600 lbs e ciclos de trabalho de até 25% quando totalmente carregados. Esses atuadores incluem um motor elétrico e autônomo, cujo movimento rotativo é convertido em deslocamento linear. Com a posterior integração de uma placa de circuito impresso, muitas funcionalidades de controle serão ativadas.

Navegue pelos atuadores lineares padrão

 

 


Produto em destaque: Electrak XD

  • O XD é forte o suficiente para aplicações hidráulicas e, ao mesmo tempo, é mais inteligente, menor e mais eficaz do que as tecnologias da concorrência.
  • Os destaques de desempenho incluem capacidade de carga de até 25.000 N, ciclo de trabalho de até 100%, cursos de 1.200 mm e velocidade máxima de 75 mm/s.
  • Este modelo oferece proteção superior até mesmo nas condições mais difíceis e contra a entrada de elementos estranhos, conforme as classificações IP69K (estático), IP67 (estático) e IP66 (dinâmico).
  • A capacidade de controle é aprimorada por controles integrados como comutação de baixo nível, interruptores de limite de fim de curso programáveis, feedback de posição, sincronização, sistemas de barramento etc.

Saiba mais sobre o Electrak XD

back to top