Frequentemente, a solução de projeto ideal não é encontrar a opção mais rápida, robusta, mais precisa ou até mesmo a de menor custo. Ao invés disso, a solução ideal é o equilíbrio ótimo entre desempenho, vida útil e custo. A Thomson está melhor posicionada para ajudar os construtores de máquinas industriais de empacotamento a configurar rapidamente a solução de movimento linear ótima para cada aplicação.
A tecnologia certa para cada trabalho
Frequentemente a mesma função de máquina pode ser atingida de diversas maneiras. A Thomson possui a mais vasta gama de produtos de tecnologias de movimento mecânico na indústria. Oferecemos aconselhamento imparcial na escolha ótima para cada aplicação.
A melhor forma, encaixe e função
A Thomson oferece a mais vasta gama de produtos padrão. Versões modificadas de produtos padrão são uma rotina. Soluções de projeto partindo do zero estão disponívels por todo o portfólio de produtos.
Experiência de aplicação incomparável
Escolha a Thomson e ganhe acesso a mais de 70 anos de aplicações globais e experiência na solução de problemas através de muitas indústrias.
Máquinas de empacotamento mais competitivas
A Thomson está disponível logo cedo no processo de projeto para melhorar o desempenho, vida e custo da máquina. Então aproveite a paz durante a vida de produção de sua máquina conforme fornecemos componentes de qualidade, custo predizível e entrega no prazo para manter seu negócios rodando suavemente. A Thomson é o nome que você confia para transmissão de potência e tecnologias de movimento linear. Ligue-nos hoje para discutir sua próxima aplicação ou a qualquer dos nossos mais de 2000 parceiros de distribuição pelo mundo para entrega rápida de peças de reposição.
Agregando Valor às Máquinas de Empacotamento:
Aqui estão iIustratadas apenas algumas das muitas formas que a Thomson agrega valor &agra...
Projeto Simplificado, Desempenho Otimizado:
Precisão, alta velocidade e flexibilidade podem ser atingidas com um projeto mecânico com pouco esf...
Qualidade Incomparável, Baixa Manutenção:
Máquinas simples e de alta qualidade podem ser construídas de componentes padr&...
Construindo sua própria linha de produção ou fabricação de máquinas para revenda, a Thomson está unicamente posicionada para ajudar...
Décadas de experiência em aplicações:
Escolha a Thomson como parceira e trabalhe lado a lado com o inventor e proprietário...
A escolha certa de componentes de moviemento linear:
O conjunto correto de componentes de movimento linear permite a essas máquinas de preenchimento...