As soluções de manuseio de materiais, às vezes envolvem reunir células de produção que não podem ser colocadas adjacentes umas às outras. Transportar mercadorias, peças ou componentes entre estas células significa cobrir distâncias com velocidade, mas sem interferir em outros processos. Utilizar o transporte suspenso é uma maneira de alcançar este objetivo, pois os produtos não irão interferir nas passagens ou rotas dos caminhões, mantendo este espaço valioso do chão livre para outros equipamentos da produção.
Ferramenta de colheita ajustável
O uso de atuadores lineares, atuadores lineares de precisão, linha férrea circular e de rolamentos Ball Bushing ® faz com que esta ferramenta seja ajustável, permitindo que escolha tipos diferentes de chassi em uma linha de produção mista.
Sistemas de transporte de longa distância
A Thomson tem uma grande variedade de sistemas que tem a capacidade de movimentar objetos de longa distância com alta velocidade. Nesta aplicação, o chassi inteiro do carro é movido a 12 metros em uma questão de segundos.
Expansão da área de trabalho
Ao montar a base de um robô com a combinação de guias lineares, fuso de esfera e engrenagem planetária de mícron, qualquer área de trabalho pode ser bastante aumentada. O robô também pode executar o trabalho em um chassi em movimento.
Unidade de elevação
A unidade de elevação telescópica é um complemento ideal para o sistema Tollobelt. A função telescópica permite que o sistema a ser montado fique perto do teto, já que a unidade de elevação pode abaixar e levantar o chassi alto o suficiente para desobstruir os objetos no caminho do transporte.