Skip to content Skip to navigation
Max Jac de Alta Resistência

Atuadores Lineares Elétricos Max Jac

O novo actuador linear Max Jac da Thomson é um dos actuadores mais robustos que pode encontrar actualmente no mercado. Este é o resultado de décadas de experiência adquirida pela Thomson com o fabrico de actuadores lineares para o mercado de dispositivos móveis fora de rodovias. O Max Jac foi concebido para funcionar sem que seja necessário efectuar a manutenção quando for utilizado e ambientes adversos como fertilizantes, lama, areia, jactos de água a alta pressão, neve com lama, água salgada, neve, calor ou fortes vibrações. O Max Jac não é apenas fisicamente robusto mas permite um desempenho elevado - com a velocidade elevada, eficiência e precisão de um envelope compacto. Tal como acontece com todos os produtos da Thomson, se o Max Jac não cumprir os seus requisitos, teremos todo o gosto em fabricar uma versão personalizada que corresponda exactamente às suas especificações.

Visão geral

Deixe que a Thomson o Ajude a Fazer a Sua Selecção!

Especificações do Max Jac

Especificações do Desempenho parafuso sem fim
MX**W
parafuso de esferas
MX**B
Carga Dinâmica Máx.: N (lbf) 500 (112,4)    800 (179,8)
Carga Estática Máx.: N (lbf) 2000 (449,6) 100-350**
Velocidade Máx. Sem Carga: mm/s (pol/s) 33 (1,3) 60 (2,36)
Velocidade Máx. Com Carga Total: mm/s (pol/s) 19 (0,75) 30 (1,18)
Tensões de Entrada Disponíveis: VCC  12, 24
Comprimentos do Curso Padrão: mm (pol) 50, 100, 150, 200, 250*, 300*
(2, 4, 6, 8, 10, 12)
Temperatura de Funcionamento: ºC (F) -40 a +85 (-40 a +185)
Ciclo de funcionamento com carga total
@ 25 ºC
25%
Folga Axial Máxima: mm (pol)     0,3 (0,012)
Binário de Retenção: Nm (lbf-pol)    2 (18)
Secção Cruzada do Avanço: mm² (pol²) 1 (0,002)
Opções de Comprimento dos Cabos:
mm (pol)
300 (11,8), 1600 (63)
Classe de Protecção IP66, IP69K
Resistência ao Spray de Sal h     500
Ciclos de vida útil 500000***
Sinal de Feedback da Posição Analógica: VCC   0,5 a 4,5
Feedback da Posição do Codificador Entrada de 5 VCC, 2 canais

* Cursos possíveis apenas para os modelos do parafuso de esferas
** A força estática (isto é, a força de tracção) de um parafuso de esferas varia consoante o n.º de ciclos executados e o respectivo carregamento
*** Relativamente aos actuadores do parafuso de esferas com um curso de 100 mm, a carga média é de 500 N e é necessário mudar a direcção da carga

Funções e Benefícios do Max Jac

  • fiabilidade e tempo de vida útil prolongado
  • pequeno envelope c/adaptador em aço inoxidável
  • desempenho do ciclo de funcionamento até 100%
  • solução adequada para conversões pneumáticas
  • sem necessidade de manutenção com elevado grau de protecção contra corrosões
  • opções de feedback da posição do codificador ou analógica sem contacto
  • eficiência e velocidade elevada
  • folga mínima e resistência à vibração
  • concebido para intervalos de temperatura adversos
  • concebido para lavagens com jacto de água a alta pressão
  • concebido para lidar com ambientes com pó, sujidade e lama

Procurar números de peça do MaxJac
Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top