Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Projetados para longa vida útil, alto ciclo de trabalho e capacidade de funcionarem nos ambientes mais adversos, esses atuadores lineares elétricos inteligentes oferecem desempenho de classe mundial que estabelecem o padrão da categoria, com ciclo de trabalho de 100% e até 600 km (375 milhas) livres de manutenção. O Electrak LL é adequado para muitas aplicações, principalmente para as móveis, movidas a bateria, que anteriormente precisavam empregar soluções mais caras e complexas.
Especificações de desempenho | LLxx-B040 | LLxxB060 |
---|---|---|
Tensões de entrada (VCC) |
24VCC |
24VCC (tolerância: 16,8 a 32) |
Curso mín./máx. Comprimento: mm | 100 / 500 a 50 incrementos de ordenamento |
100 / 500 a 50 incrementos de ordenamento |
Carga dinâmica máx: N (lbs) | 4.000 (899) | 6.000 (1349) |
Carga estática máx.: kN (lbs) | 18 (4.050) | 18 (4.050) |
Velocidade máxima sem carga: mm/s (pol./s) | 30 (1,18) | 15 (0,59) |
Velocidade máxima com carga total: mm/s (pol./s) | 30 (1,18) | 15 (0,59) |
Consumo da corrente a sem carga / carga máxima |
a 24 V – 2 / 10,5 | a 24 V – 2 / 8,5 |
Ciclo de trabalho em carga total a 25 ºC (77 ºF) |
35% | 35% |
Tipo de parafuso / porca | Porca de esfera / esférica com bloqueio de carga | Porca de esfera / esférica com bloqueio de carga |
Temperatura de operação: ºC (ºF) | -40 a +85 (-40 a +185) |
-40 a +85 (-40 a +185) |
Classe de proteção: |
IP66, IP69K / IP66 | IP66, IP69K / IP66 |
Torque de restrição: Nm (lbs) | 0 | 0 |
Folga axial (máx.): mm(in) | 1,2 (0,047) | 1,2 (0,047) |
Resistência ao spray de sal (horas) | 500 | 500 |
Peso do atuador (kg) | 6,8 a 100 mm 9,6 a 500 mm |
6,8 a 100 mm 9,6 a 500 mm |
*O Electrak LL cumpre as normas ferroviárias EN 50155, EN 60077 e EN 4554.
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].