Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
A Thomson oferece a mais ampla variedade de rolamentos de bucha de esferas lineares em medidas em polegada e em milímetros. Escolha entre as nove famílias diferentes de rolamentos lineares e acessórios para rolamentos lineares, todos com a tecnologia mais recente e de primeira linha.
Vantagem do RoundRail: A capacidade inerente do sistema de rolamentos buchas esféricas RoundRail® de acomodar desalinhamentos por torção (devido a imprecisões na usinagem do carro e da base ou na deflexão da máquina) com pouco aumento de tensão nos componentes do rolamento.
Otimize seu projeto com uma solução Ball Bushing personalizada.
Para aplicações em que cargas pesadas requerem movimento linear com velocidade, precisão e sem atrito, os rolamentos lineares Ball Bushing® fornecem uma solução ideal.
Disponível em tamanhos métricos ou polegadas, os rolamentos deslizantes lineares universalmente autocompensadores de última geração da Thomson têm sido fabricados de acordo com os mais altos padrões de qualidade para movimentos precisos e suaves nos últimos 75 anos. E quando usado com o eixo Thomson 60 Case® LinearRace®, a vida útil e a capacidade de carga aumentam significativamente em comparação com os modelos convencionais.
Quando seus requisitos de design exigem algo fora da oferta padrão da Thomson, não há problema. Nossa experiente equipe de suporte pode trabalhar com você para criar a solução ideal para sua aplicação. Nossas opções de rolamentos personalizados incluem configurações de bloco de descanso de fábrica, esferas de precisão (resistentes à corrosão, aço inoxidável, náilon etc.), lubrificação de fábrica e acabamentos especiais.
A Thomson oferece muitos recursos on-line para ajudá-lo, não importa onde você esteja no processo de decisão de compra do rolamento Ball Bushing:
Depois de selecionar o eixo para seu projeto de movimento linear, os rolamentos lineares Ball Bushing são os próximos itens. Um rolamento aberto ou fechado dependerá do tipo de eixo que você escolheu.
A eficiência de seus rolamentos lineares Ball Bushing depende muito de como eles estão montados em sua máquina ou dispositivo. Assista a este vídeo para dicas e acessórios para ajudá-lo a montar corretamente seus rolamentos lineares.
Em suas aplicações de movimento linear, rolamentos lineares Ball Bushing de diâmetro ajustável podem ajudá-lo a obter maior precisão.
Para capacidade máxima, os rolamentos lineares são orientados de forma que a carga seja distribuída entre as trilhas de suporte de carga. Assista a este vídeo para saber por que isso é tão importante para o desempenho do rolamento linear e, por sua vez, os projetos de sua máquina.
Os avanços na capacidade de carga, vida útil e facilidade de fabricação permitiram que uma gama cada vez maior de aplicações se beneficiasse da orientação linear quase livre de atrito. Desde a introdução do guia linear quadrado, ou trilho de perfil, na década de 1970, o engenheiro projetista se depara com a questão central: redondo ou quadrado?
Saiba maisPara a maioria dos fabricantes, o custo financeiro do tempo de inatividade da máquina pode ser significativo, resultando na perda de milhares ou até milhões de dólares. Pequenos investimentos em manutenção de rotina e preventiva, no entanto, podem compensar muitas vezes.
Saiba maisComo escolher entre os principais tipos de tecnologias lineares e como projetar sistemas de automação que oferecem desempenho ideal usando requisitos de projeto, em vez de custo, como a principal consideração na seleção de componentes lineares.
Saiba maisComo um investimento de US$ 25 agora pode evitar dezenas de milhares de dólares perdidos em tempo de inatividade não planejado.
Saiba maisSelf-lubricating Linear Bearing Pillow Blocks | 167 KB | |
Stainless Steel Ball Bushing Bearings | 1812 KB | |
Super Metric Ball Bushing Bearing Cross Reference Sheet | 172 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].