Skip to content Skip to navigation
Atuador linear regulador de pressão Electrak

Atuador linear regulador de pressão Electrak®

A Thomson tomou as características robustas e confiáveis do Electrak E050 e adicionou capacidades, tornando o atuador linear regulador de pressão Electrak® a solução ideal para veículos industriais com necessidade do controle do regulador de pressão.

Simplificar a instalação e aumentar a segurança e a produtividade do operador, com design que ocupa menos espaço e a interface eletromecânica, permite que os controles de velocidade do motor sejam colocados em posições ergonômicas. Reduza o impacto ambiental de um veículo utilizando opções eletrônicas integradas para controlar automaticamente a velocidade do motor com base no estado do veículo para aumentar a produtividade e reduzir o consumo de combustível, os ruídos e as emissões. A carcaça de alumínio resistente oferece uma vedação IP69K/IP67 com um invólucro revestido eletronicamente para proteger contra a resistência à corrosão, tornando o atuador linear regulador de pressão praticamente livre de manutenção.

Precisa de algo extra? O atuador linear regulador de pressão Electrak pode ser adaptado aos seus requisitos de aplicação específicos e os engenheiros Thomson estão sempre disponíveis para ajudar no design da sua aplicação.

 

Assista ao vídeo: Atuadores inteligentes da Thomson: Projetando máquinas inteligentes com ferramentas inteligentes.

 

Visão geral

A Thomson pode ajudar na sua escolha!

Especificações do Electrak Throttle

Especificações ET12-084  ET12-174  ET24-084 ET24-174
Tensão de Entrada  (VDC) 12     24
Tolerância da Tensão de Entrada  (VDC) 9 - 16 18 - 32
Comprimento de curso: mm (pol) 50.8 (2.0)
Comprimento retraído: mm (pol) 184.7 (7.27)
Carga estática máxima (Fx): N (lbs) 90 (20) 260 (60) 90 (20) 260 (60)
 Carga dinâmica máxima (Fx): N (lbs) 45 (10) 130 (30) 45 (10) 130 (30)
Velocidade sem carga: mm/s (pol/s) 96 (3.7) 48 (1.9) 96 (3.7) 48 (1.9)
Velocidade nominal com carga:  mm/s (pol/s) 83 (3.3) 37 (1.45) 83 (3.3)  37 (1.45) 
Tração atual
@ Carga máxima nominal (A)
4 2
Tração atual
@ Estática/Corrida (A)
12 6
Peso: kg (lbs) 1.11 (2.5)
Folga Máxima: mm (pol) 1.5 (0.06)
Limites de temperatura de operação
Unidades padrão: ºC (ºF)
-40 a 85 (-40 a 185)
Limites de temperatura de operação
Unidade de Alta Temp : ºC (ºF)
-40 a 125 (-40 a 257)
Ciclo de trabalho em carga máxima @25ºC 50%
Vida: (ciclos) 500 000
Torque de restrição: Nm (lbf-pol)  0 (restringido internamente)
Cabo de avanço do motor
Seção cruzada: mm² (AWG)
0.8 (18)
Comprimento do cabo do motor: mm(pol) 165 (6.5)
Classe de Proteção IP67 / IP69K
Certificações CE, RoHS

Recursos e benefícios do Electrak Throttle

  • Projetado para aplicações industriais
  • Carcaça e-coated para resistência a corrosão
  • Não necessita de manutenção
  • Condutores móveis ou conector
  • Características de alto desempenho a baixo custo
  • Opções de sensor de retorno de posição, interruptor de limite eletrônico ou CANBUS (J1939)
  • Opções eletrônicas integradas
  • Orifícios de montagem integrados
  • Fusos de transmissão de travamento automático
  • Design para economia de espaço
  • Proteções embutidas de fim e meio de curso
  • Carcaça de alumínio robusta com vedação IP69K/IP67

Aplicações do Electrak Throttle

  • Veículos para agricultura
  • Aplicações marinhas
  • Varredores de rua
  • Motores auxiliares
  • Geradores móveis
  • Equipamentos de construção
  • Veículos militares e de resgate
  • Caminhões
  • Empilhadeiras
  • Caminhões-bomba
  • Equipamento de jardinagem e silvicultura
  • Veículos de transporte em massa
  • Equipamentos de mineração
  • Automação industrial

Procurar números de peça do regulador de pressão Electrak
Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top