As melhores condições eólicas são frequentemente encontradas em locais remotos ou de difícil acesso – no mar, no meio de um grande campo e no topo de montes. Ambientes severos requerem soluções robustas. Confiabilidade é essencial e a manutenção precisa ser minimizada. Os atuadores Thomson operam de forma confiável durante anos sem manutenção, nos ambientes mais severos.
Elevação de toldos e freios de estacionamento:
Moinhos de vento são construídos com alçapões no topo para permitirem a manutenção de componentes grandes na casa de turbinas. Esses alçapões, com frequência, são pesados demais para serem operados manualmente. A própria turbina também precisa de ter um freio de estacionamento de forma a manter o rotor posicionado para o serviço, ou quando as condições de vento requerem que o moinho pare. Atuadores lineares ou macacos de parafuso são a solução ideal em ambos os casos.
Elevador de tampa:
Tampas de serviço pesado precisam de energia para abrir mesmo se cobertas por gelo, o que torna um atuador ou macaco de parafuso ideal.
Freio de rotor:
Uma função de freio de rotor pode ser implementada facilmente através de um atuador ou macaco de parafuso. O freio é utilizado após o serviço, ou quando as condições de vento são tais que o rotor deve ser imobilizado.
No mar, no deserto ou em campinas:
Moinhos de vento costumam ser construídos onde as condições de vento são ideais. Maresia, gelo, tempestades de areia, umidade elevada e mudanças de temperatura extremas tornam o ambiente abaixo do ideal para a maioria dos componentes eletromecânicos. Os atuadores Thomson e os macacos de parafuso são disponíveis com proteção até IP67 e são duros o bastante para o trabalho.