Skip to content Skip to navigation
Atuador linear Electrak MD
NOVO – Disponível com opção de tensão de alimentação de 48 VCC

Electrak MD

Projetado para ser a versão mais compacta do atuador Electrak HD®, esses atuadores lineares elétricos inteligentes oferecem uma grande potência apesar de seu tamanho compacto e seu desempenho é excelente nos ambientes mais adversos sem a necessidade de serviço ou manutenção. Controles integrados inauguram uma grande variedade de possibilidades, incluindo opções de barramento CAN e comutação de baixo nível com ou sem feedback de posição.

Visão geral

Especificações do Electrak MD:

Especificações de desempenho MDxxA025 MDxxA050 MDxxA100 MDxxA200
Tensões de entrada (VDC) 12 VCC (tolerância: 9-16)
24 VCC (tolerância: 18-32)
48 VCC (tolerância: 38-60)
Comprimento mínimo/máximo de curso: mm 50/300 a 50 incrementos de ordenamento
Carga estática/dinâmica máxima: N (lb) 250 (56) 500 (112) 1.000 (225) 2.000 (450)
Velocidade máxima sem carga: mm/s (pol./s) 52 (2,04) 28 (1,1) 14,5 (0,57) 7 (0,28)
Velocidade máxima de carga total: mm/s (pol./s) 43,8 (1,72) 18,5 (0,73) 11 (0,43) 5,4 (0,21)

Ciclo de trabalho em carga total @25ºC (77°F)

25
Tipo de parafuso/porca Acme/Chumbo
Temperatura de operação: °C (°F) -40 a +85 (-40 a +185)
Classe de proteção: estática/dinâmica IP67, IP69K / IP66
Torque de restrição: Nm (lb) 0
Folga axial (Máx.): mm (pol.) 1,2 (0,047)
Peso do atuador (kg) 1,1 a 50 mm
1,2 a 100 mm
1,3 a 150 mm
1,4 a 200 mm
1,5 a 250 mm
1,6 a 300 mm
Resistência ao spray de sal (horas) 500

Destaques de recursos do Electrak MD:

  • Componentes eletrônicos integrados
  • Barramento CAN CANOpen ou J1939 integrado
  • Proteção contra sobrecarga
  • Calibragem por ponto de acionamento eletrônico
  • Fim do curso, tensão, monitoramento de corrente
  • Atuação padrão antirrotação
  • Em conformidade com CE, RoHS, REACH (CU)
  • Freio dinâmico do motor
  • Porca de avanço autotravamento
  • Monitoramento de temperatura
  • Compensação de temperatura
  • Conectores chicote

Destaques de opções do Electrak MD:

  • EXX: Somente Sistema de Monitoramento (EMS)
  • EXP: EXX+Saída de Posição Analógica
  • LXX: EXX+Comutação de Sinal de Baixo Nível
  • LLX: EXX+LXX+Final da Saída do Curso
  • LXP: EXX+LXX+Saída de Posição Analógica
  • CNO: Controle de barramento CAN J1939 + Controle de velocidade com circuito aberto
  • XXX = Interruptores de limite de fim de curso internos
  • XXP = XXX + saída de posição analógica (potenciômetro)
  • LLP = LLX + saída de posição analógica (potenciômetro)
  • COO = Controle de barramento CAN CANopen + Controle de velocidade com circuito aberto

Aplicações Electrak MD:

  • Veículos guiados automatizados
  • Série de logística
  • Estações de trabalho
  • Máquinas de embalagem
  • Veículos agrícolas
  • Veículos de jardinagem e paisagismo
  • Máquinas de semeadura, irrigação e fertilização

Procurar números de peça do Electrak MD
back to top