Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
O acionador de parafuso esférico é um conjunto que converte movimento rotatório em linear (ou vice versa). Ele consiste de um parafuso esférico e uma porca esférica em uma montagem com rolamentos de esferas recirculantes. A superfície de contato entre o parafuso esférico e a porca é feita por rolamentos de esferas que giram ao combinarem formas esféricas. Com elementos rolantes, o acionador do parafuso esférico tem um atrito muito baixo e tem tipicamente uma eficiência maior do que 90%. As forças são transmitidas e distribuídas sobre um grande número de rolamentos de esferas, com uma carga relativamente baixa por esfera, comparativamente.
Otimize seu projeto com uma solução de parafuso de esfera personalizado.
Ideais para aplicações de alta precisão e carga elevada, os parafusos de esfera métricos e em polegadas são fabricados de acordo com os mais altos padrões para transformar o movimento rotacional em movimento linear com atrito interno mínimo.
Nem todos os parafusos de esfera de precisão são criados iguais. Na Thomson, nossa atenção cuidadosa ao design, qualidade, materiais, fabricação e suporte à aplicação nos diferencia da concorrência e cria uma receita ideal para o sucesso que dura décadas.
Quando os parafusos de esferas padrão da Thomson não atendem às suas especificações exatas, nossos especialistas em engenharia podem ajudar a personalizar uma solução para a sua aplicação. Seja para um item ou uma grande quantidade, uma modificação simples de um componente ou uma montagem complexa, nossos recursos personalizados podem atender às suas necessidades e melhorar o desempenho da sua máquina.
A Thomson oferece muitos recursos on-line para ajudá-lo, não importa onde você esteja no processo de decisão de compra:
Qualquer aplicação nova requer uma análise cuidadosa do desempenho, da vida e do custo do produto. Especialmente aqueles que lidam com cargas maiores. Descubra por que você deveria estar pensando em um parafuso de esfera de alta carga em vez de parafusos de esfera padrão para a sua próxima aplicação de movimento linear.
Apresentador: Markus Brändle, especialista em linha de produção – Screws, Screw Jacks e LB&G Thomson Neff Industries, Alemanha
Como recarregar rolamentos de esferas em uma porca esférica. As porcas esféricas métricas costumam ser porcas esféricas de retorno de botão. Mas essa técnica também pode ser usada em porcas esféricas de retorno de tubo.
De todas as milhares de escolhas possíveis, como você poderia avaliar e selecionar o parafuso de esfera ideal para a sua aplicação de movimento linear?
Como instalar uma porca esférica em um parafuso com um mandril.
Como todas as porcas esféricas estão disponíveis tanto nas dimensões em polegadas quanto métricas, às vezes os designers começam o processo de especificação selecionando uma família de produto com base na unidade de medida. Essa decisão pode excluir prematuramente o produto ideal para a aplicação e levar a perdas significativas em termos de tempo, trabalho e custos. Este artigo explica como as perguntas sobre dimensionamento e seleção centradas no desempenho – em vez de nomes de produtos – podem levar a designs de movimento linear mais eficientes.
Saiba maisParafusos de rolo foram promovidos como a única tecnologia a ser escolhida para lidar com grandes cargas e com limitações de tamanho. Mas, na verdade, avanços na tecnologia de parafuso de esfera agora permitem a capacidade de suportar também as aplicações de alta carga. Isso é importante porque um parafuso de esfera de alta carga costuma custar menos do que a metade de um parafuso de rolo com pontos de desempenho equivalentes.
Saiba maisUsados em aplicações de produção em larga escala envolvendo operações de elevação, mas que ainda necessitam de um toque humano, os robôs colaboradores (cobots) estão ganhando popularidade. Um francês criador de cobots desenvolveu uma solução que usa parafusos de esfera e atuadores de cabo em vez de engrenagens, criando uma nova referência de eficiência e segurança de cobots.
Saiba maisThomson High-Load Ball Scews Provide Maximum Load Capacity and Longer Life in a Compact Envelope | 2019-02-04 |
CONJUNTOS DE PARAFUSOS ESFÉRICOS | |||
Conjuntos de parafusos esféricos – Polegada | — | — | |
Conjuntos de parafusos esféricos – Métricos (América do Norte) | — | — | |
Conjuntos de parafusos esféricos – Métricos (Europa) | — | — | |
PORCAS ESFÉRICAS | |||
Porcas esféricas flangeadas – Polegada | — | — | |
Porcas esféricas flangeadas – Métricas | — | — | |
Porcas esféricas roscadas – Polegada | — | — | |
Porcas esféricas roscadas – Métricas | — | — | |
Porcas esféricas cilíndricas – Métricas | — | — | |
SUPORTES NA EXTREMIDADE | |||
Suportes na extremidade de parafusos esféricos – Polegada | — | — | |
Suportes na extremidade de parafusos esféricos – Métricos | — | — | |
PARAFUSOS | |||
Parafusos esféricos laminados Precision – Polegada | — | — | |
Parafusos esféricos laminados Precision – Métricos | — | — | |
ACESSÓRIOS | |||
Flanges de parafuso esférico | — | — | |
Limpadores de parafuso esférico | — | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].