Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
O acionador de parafuso esférico é um conjunto que converte movimento rotatório em linear (ou vice versa). Ele consiste de um parafuso esférico e uma porca esférica em uma montagem com rolamentos de esferas recirculantes. A superfície de contato entre o parafuso esférico e a porca é feita por rolamentos de esferas que giram ao combinarem formas esféricas. Com elementos rolantes, o acionador do parafuso esférico tem um atrito muito baixo e tem tipicamente uma eficiência maior do que 90%. As forças são transmitidas e distribuídas sobre um grande número de rolamentos de esferas, com uma carga relativamente baixa por esfera, comparativamente.
Precisa de usinagem especial? Entre em contato com a Thomson
+/- 0.004 in per ft, 23 microns per 300 mm
Porca esférica flangeada (esquerda) e porca esférica roscada (direita).
Parafusos esféricos padrão apresentam uma operação mais suave.
+/- 0.0005 in per ft
Soluções de montagem para conjuntos de parafusos de esferas da Thomson.
Até 1.350 lbf (6 kN)
1.350 a 20.000 lbf (6 kN a 89 kN)
>20.000 libra-força (89 kN)
Inclui flange integrado.
Flanges rosqueados opcionais disponíveis para a maioria das porcas em polegadas.
Compact, suitable for custom mounting.
Adjustable Preload Ball Nut.
Rolamento duplo para a extremidade acionada
Rolamento único para a extremidade de suporte
Montado na base com montagem no flange, parafuso usinado, classificado como fixo
Flanges rosqueados opcionais disponíveis para a maioria das porcas em polegadas.
Como montarFlanges rosqueados opcionais disponíveis para a maioria das porcas em polegadas.
Como montarFlanges rosqueados opcionais disponíveis para a maioria das porcas em polegadas.
Como montarMontado na base, parafuso usinado, classificado como fixo
Montado no flange, parafuso usinado, classificado como fixo
Flange or base mounted, screw is machined, classified fixed
Montado na base, parafuso usinado, classificado como simples
Montado no flange, parafuso usinado, classificado como simples
Flange or base mounted, screw is machined, classified simple
Um conjunto de parafusos esféricos é um dispositivo mecânico para converter movimento rotacional em movimento linear. Além de poderem aplicar ou suportar altas cargas de empuxo, eles podem fazê-lo com o mínimo de atrito interno. Eles são feitos com tolerâncias mínimas e, portanto, são adequados para uso em situações nas quais é necessária alta precisão. A seleção do conjunto correto de fusos de esferas para uma aplicação específica é um processo iterativo para determinar o envelope menor e uma solução de melhor custo-benefício. Abaixo está uma lista das considerações de design mais comuns (mas não completas) usadas para selecionar um conjunto de parafusos esféricos.
No mínimo, a carga do projeto, a velocidade linear e a precisão da posição devem ser as entradas conhecidas e são usadas para calcular o diâmetro, avanço e capacidade de carga do conjunto dos parafusos esféricos. Os componentes individuais dos fusos de esferas são selecionados com base na vida útil, restrições dimensionais, configuração de montagem e condições ambientais.
Saída do perfil de movimento | Métrico | Imperial |
---|---|---|
Velocidade máxima | ||
Aceleração | ||
Velocidade média | ||
Tempo de Movimentação |
A fixidez de extremidade é a configuração de rolamento que é utilizada para dar suporte às extremidades de um conjunto do parafuso esférico. As três configurações de fixidez de extremidade mais comuns são exibidas. O suporte fixo-livre oferece o menor suporte, enquanto suporte fixo-fixo oferece o maior suporte. A rpm máxima do parafuso e a carga de deformação são afetadas pela fixidez da extremidade.
O perfil de movimento será divido em três segmentos de tempos iguais ou em segmentos de distâncias iguais (aceleração, velocidade constante, desaceleração). Para mais personalizações, consulte a opção de perfil de movimento Multissegmento personalizado.
Distância entre os suportes de extremidade (comprimento da rosca do parafuso).
A distância completa da porca será percorrida durante o movimento. A distância não precisa ser o curso completo.
Forças axiais calculadas | Métrico | Imperial |
---|---|---|
Força axial máxima | ||
Carga de operação equivalente | ||
Força para acelerar | ||
Distância durante aceleração | ||
Força em velocidade constante | ||
Distância em velocidade constante | ||
Força para desacelerar | ||
Distância durante desaceleração | ||
Coeficiente de fricção |
Se a orientação do parafuso é Horizontal em relação ao solo ou Vertical (perpendicular ao solo). Para todas as outras orientações, use Personalizar, e o ângulo é medido da orientação Horizontal.
A carga é suportada pela guia. O coeficiente de fricção é para o sistema de rolamento de guia. No exemplo mostrado acima, a carga é suportada por um sistema de trilho de perfil (Ball).
Por exemplo, se você utilizar uma bucha de esfera, a fricção é menor do que se você utilizar um rolamento liso. Quanto menor o atrito, menos força necessária para mover a carga com o parafuso de esferas.
Esta força de atrito é calculada usando a fórmula: F = µ N
onde
F é a força de atrito
µ é o coeficiente de atrito
N é a força normal
Se o tipo de rolamento guia da aplicação for desconhecido, selecione Fluoronyliner na lista suspensa. Como o coeficiente de atrito deste rolamento é o mais alto, isso criará um "pior cenário" para a força adicional necessária para acionar o sistema.
Carga de compressão: uma força que tende a apertar o parafuso em uma direção axial.
Carga de tensão: uma força em uma direção que tende a esticar o parafuso.
Se a Tensão e a Compressão forem selecionadas, a deformação de colunas será calculada.
Se apenas a Tensão for selecionada, a deformação de colunas não será calculada.
Massa da carga = massa do item sendo movido.
A massa é usada para calcular forças de aceleração e de fricção.
Além da massa, esta é uma força externa (se houver) que é aplicada à direção axial da porca. Alguns segmentos podem ser de força zero.
É possível definir diferentes segmentos de forças axiais aplicadas, dependendo da aplicação.
Você deve completar a etapa 1 antes de selecionar um suporte de extremidade.
Saída do tratamento da extremidade | |
---|---|
Fixidez da extremidade: | |
Direção da porca: | |
Direção estendida do parafuso: | |
Suporte esquerdo: | |
Suporte direito: |
Esta ferramenta permite configurar a usinagem para suportes de extremidade padrão da Thomson. Se for necessária usinagem especial, entre em contato com a Thomson.
As referidas opções de porca disponíveis são baseadas em suas seleções até o momento. Consulte os gráficos à direita.
Inclui flange rosqueado integrado ou opcional.
Estas porcas vêm sem um flange rosqueado, mas podem ter flanges rosqueados adicionados à porca.
Compacto, adequado para montagem personalizada.
Os códigos dos resultados de testes são baseados nas entradas à esquerda, identificando quais diâmetros e avanços atendem ao seu critério de aplicação. Talvez seja preciso ajustar as entradas para melhor personalizar os resultados. Por exemplo, reduzir a velocidade exigida para aumentar a pegada de combinações bem-sucedidas de diâmetros de parafuso e avanços.
Click any cell in the availability grid for more information.
Diâmetro nominal do parafuso esférico (in) | Avanço (in) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.125 | 0.200 | 0.250 | 0.413 | 0.473 | 0.500 | 0.660 | 1.000 | 1.500 | 1.875 | 2.000 | |
0.375 | |||||||||||
0.500 | |||||||||||
0.631 | |||||||||||
0.750 | |||||||||||
0.875 | |||||||||||
1.000 | |||||||||||
1.150 | |||||||||||
1.171 | |||||||||||
1.500 | |||||||||||
2.000 | |||||||||||
2.250 | |||||||||||
2.500 | |||||||||||
3.000 | |||||||||||
4.000 |
Diâmetro nominal do parafuso esférico (mm) | Avanço (mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
10 | ||||||||||
12 | ||||||||||
16 | ||||||||||
20 | ||||||||||
25 | ||||||||||
32 | ||||||||||
40 | ||||||||||
50 | ||||||||||
63 | ||||||||||
80 |
Chave | |
---|---|
Passa nos testes | Falha de carga dinâmica |
Falha do comprimento OAL | Falha da deformação (se a compressão estiver selecionada) |
Falha de velocidade | Os suportes de extremidade selecionados não estão disponíveis |
Falha do carregamento do suporte de extremidade | Indisponível neste diâmetro e avanço |
Os suportes de extremidade Thomson estão disponíveis |
Todas as cores (exceto cinza escuro) são porcas disponíveis.
Das porcas disponíveis, todas as cores, exceto a verde, indicam porcas que causarão uma porcentagem de falha.
A linha de produtos imperiais da Thomson oferece parafusos esféricos laminados de precisão dimensionados em polegada disponíveis em uma gama completa de combinações de diâmetro e avanço. Porcas esféricas imperiais incluem sistemas de retorno externo disponíveis como não pré-carregada ou pré-carregada de duas porcas.
O gráfico de disponibilidade de produtos identifica os conjuntos de diâmetro/avanço disponíveis que atendem às especificações ou ao perfil inseridos. Verifique a chave do gráfico para consultar a disponibilidade de produtos e o motivo de pelo qual um produto não cumpre os requisitos, se for o caso.
A linha de produtos métricos da Thomson oferece parafusos esféricos de precisão de exatidão P5. As porcas esféricas métricas incluem sistemas de retorno interno para uma operação mais silenciosa e suave.
O gráfico de disponibilidade de produtos identifica os conjuntos de diâmetro/avanço disponíveis que atendem às especificações ou ao perfil inseridos. Verifique a chave do gráfico para consultar a disponibilidade de produtos e o motivo de pelo qual um produto não cumpre os requisitos, se for o caso.
Para outras cores exceto a verde, é possível que elas estejam em uma caixa definindo diversos motivos de falha.
Qual é a diferença entre essas opções?
ver mais
Por fim, CLIQUE nos dois botões abaixo para selecionar os suportes finais que você deseja adicionar à sua montagem à direita.
Qual é a diferença entre essas opções?
ver mais
Por fim, CLIQUE nos dois botões abaixo para selecionar os suportes finais que você deseja adicionar à sua montagem à direita.
Não sabe ao certo quais são as diferenças entre os suportes de extremidade ou precisa de mais informações sobre qualquer suporte de extremidade específico? ver mais
Todos os números de peça relevantes na tabela de soluções de processo refletirão as mesmas opções de suporte final para permitir uma comparação fácil de preços.
Para a maioria das aplicações, as extremidades dos parafusos de esferas serão apoiadas com um rolamento. As configurações geralmente usadas para apoiar as extremidades de um parafuso de esferas são:
Normalmente são usadas três combinações de suportes de rolamentos. Fixo em uma extremidade e livre na outra oferece o menor suporte, enquanto fixo nas duas extremidades oferece o maior suporte. Parafusos com mais suporte são capazes de suportar cargas mais altas sem flambagem e obter velocidades críticas mais altas.
Em um parafuso assimétrico ou quando uma extremidade é diferente da outra, como em uma combinação fixa livre ou fixa flutuante, ao instalar a porca, a fábrica precisa saber como orientá-la. Se o parafuso for simétrico ou igual nos dois lados, fique à vontade para selecionar o padrão (direita).
Para encaixar um suporte de rolamento em um parafuso de esferas, deve-se primeiro usinar um mancal de rolamento no parafuso. O diâmetro máximo do mancal é limitado pela geometria do parafuso. Deve-se usinar o suficiente do parafuso para fornecer um ressalto para o rolamento assentar. O diâmetro máximo recomendado do mancal geralmente fica próximo ao diâmetro da raiz dos parafusos de esferas.
Exemplo de extremidade usinada (superior) e extremidade usinada com um bloco de rolamentos instalado (inferior)
Para conectar um parafuso de esferas a um sistema de acionamento, uma extensão de acionamento é usinada no parafuso. Ao solicitar um conjunto de parafusos de esferas com blocos de rolamentos ou um parafuso de esferas com usinagem de extremidade padrão, é importante especificar se essa extensão de unidade é desejada em uma ou nas duas extremidades. A área sombreada no diagrama acima representa a extensão da unidade. Veja os detalhes específicos da usinagem final no catálogo ou nas especificações do produto na Web.
BK e BF: Configuração de montagem da base.
FK e FF: Configuração de montagem do flange.
MK: MK é um suporte de rolamento FK com um suporte de montagem do motor.
WK: Configuração de montagem de flange com rolamentos com maior capacidade de carga.
Otimize seu projeto com uma solução de parafuso de esfera personalizado.
Ideais para aplicações de alta precisão e carga elevada, os parafusos de esfera métricos e em polegadas são fabricados de acordo com os mais altos padrões para transformar o movimento rotacional em movimento linear com atrito interno mínimo.
Nem todos os parafusos de esfera de precisão são criados iguais. Na Thomson, nossa atenção cuidadosa ao design, qualidade, materiais, fabricação e suporte à aplicação nos diferencia da concorrência e cria uma receita ideal para o sucesso que dura décadas.
Quando os parafusos de esferas padrão da Thomson não atendem às suas especificações exatas, nossos especialistas em engenharia podem ajudar a personalizar uma solução para a sua aplicação. Seja para um item ou uma grande quantidade, uma modificação simples de um componente ou uma montagem complexa, nossos recursos personalizados podem atender às suas necessidades e melhorar o desempenho da sua máquina.
A Thomson oferece muitos recursos on-line para ajudá-lo, não importa onde você esteja no processo de decisão de compra:
Qualquer aplicação nova requer uma análise cuidadosa do desempenho, da vida e do custo do produto. Especialmente aqueles que lidam com cargas maiores. Descubra por que você deveria estar pensando em um parafuso de esfera de alta carga em vez de parafusos de esfera padrão para a sua próxima aplicação de movimento linear.
Apresentador: Markus Brändle, especialista em linha de produção – Screws, Screw Jacks e LB&G Thomson Neff Industries, Alemanha
Como recarregar rolamentos de esferas em uma porca esférica. As porcas esféricas métricas costumam ser porcas esféricas de retorno de botão. Mas essa técnica também pode ser usada em porcas esféricas de retorno de tubo.
De todas as milhares de escolhas possíveis, como você poderia avaliar e selecionar o parafuso de esfera ideal para a sua aplicação de movimento linear?
Como instalar uma porca esférica em um parafuso com um mandril.
Como todas as porcas esféricas estão disponíveis tanto nas dimensões em polegadas quanto métricas, às vezes os designers começam o processo de especificação selecionando uma família de produto com base na unidade de medida. Essa decisão pode excluir prematuramente o produto ideal para a aplicação e levar a perdas significativas em termos de tempo, trabalho e custos. Este artigo explica como as perguntas sobre dimensionamento e seleção centradas no desempenho – em vez de nomes de produtos – podem levar a designs de movimento linear mais eficientes.
Saiba maisParafusos de rolo foram promovidos como a única tecnologia a ser escolhida para lidar com grandes cargas e com limitações de tamanho. Mas, na verdade, avanços na tecnologia de parafuso de esfera agora permitem a capacidade de suportar também as aplicações de alta carga. Isso é importante porque um parafuso de esfera de alta carga costuma custar menos do que a metade de um parafuso de rolo com pontos de desempenho equivalentes.
Saiba maisUsados em aplicações de produção em larga escala envolvendo operações de elevação, mas que ainda necessitam de um toque humano, os robôs colaboradores (cobots) estão ganhando popularidade. Um francês criador de cobots desenvolveu uma solução que usa parafusos de esfera e atuadores de cabo em vez de engrenagens, criando uma nova referência de eficiência e segurança de cobots.
Saiba maisThomson High-Load Ball Scews Provide Maximum Load Capacity and Longer Life in a Compact Envelope | 2019-02-04 |
+ CONJUNTOS DE PARAFUSOS ESFÉRICOS | |||
Conjuntos de parafusos esféricos – Polegada | ![]() |
— | — |
Conjuntos de parafusos esféricos – Métricos (América do Norte) | ![]() |
— | — |
Conjuntos de parafusos esféricos – Métricos (Europa) | ![]() |
— | — |
+ PORCAS ESFÉRICAS | |||
Porcas esféricas flangeadas – Polegada | ![]() |
— | — |
Porcas esféricas flangeadas – Métricas | ![]() |
— | — |
Porcas esféricas roscadas – Polegada | ![]() |
— | — |
Porcas esféricas roscadas – Métricas | ![]() |
— | — |
Porcas esféricas cilíndricas – Métricas | ![]() |
— | — |
+ SUPORTES NA EXTREMIDADE | |||
Suportes na extremidade de parafusos esféricos – Polegada | ![]() |
— | — |
Suportes na extremidade de parafusos esféricos – Métricos | ![]() |
— | — |
+ PARAFUSOS | |||
Parafusos esféricos laminados Precision – Polegada | ![]() |
— | — |
Parafusos esféricos laminados Precision – Métricos | ![]() |
— | — |
+ ACESSÓRIOS | |||
Flanges de parafuso esférico | ![]() |
— | — |
Limpadores de parafuso esférico | ![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].