Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Os atuadores Electrak 205 apresentam uma capacidade de posicionamento multi-passo através de um potenciômetro de 10-voltas para controle de realimentação preciso quando usado com sistemas de controle de atuador Thomson. Com chaves fim de curso integrais ajustáveis, a faixa de percurso de desligamento automático pode ser facilmente ajustada. Carcaça completamente selada e componentes internos de proteção de vedação de segurança do motor em ambientes industriais hostis.
Especificações de desempenho | Electrak 205 | |
---|---|---|
Voltagens de entrada (VAC) | 115 @ 1Φ (60) 230 @ 1Φ (50/60) |
|
Comprimento de percurso máximo: mm (pol) | 610 mm (24 pol) | |
Carga dinâmica máxima: N (lbf) | 6800 (1500) *restrições se aplicam | |
Carga estática máxima: N (lbf) | 17800 (4000) | |
Velocidade máxima sem carga: mm/s (pol/s) | 52 (2,05) | |
Velocidade máxima à plena carga: mm/s (pol/s) | 44 (1,75) | |
Ciclo de trabalho à plena carga @ 25 ºC (77 ºF) | 25% | |
Tipo de parafuso | Esfera | |
Temperatura de operação: ºC (ºF) | -25 a +65 (-15 a +150) | |
Classe de proteção | IP55 | |
Controles compatíveis | Varia por modelo Use nosso seletor de produtos para seleção adequada |
Atuadores Lineares | 9795 KB | |
Atuadores Lineares | 4558 KB | |
Atuadores Lineares | 2688 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].