Poucas indústrias decidem manusear certos sistemas como a construção de aeronaves. O manuseio de objetos muito grandes e pesados exige extrema precisão e padrões de qualidade consistentes, algo que pode ser um grande desafio. Na Thomson, temos experiência e produtos para atender as necessidades específicas das aplicações de materiais mais exigentes.
Manuseio de asas de aeronaves
Neste caso, uma asa está sendo transportada ao longo da linha. Em uma estação de usinagem, a asa enorme e extremamente pesada está sendo levada e inclinada a 90 graus. O tamanho e o peso da asa tornam o trabalho particularmente difícil.
Rolamentos de roletes Round Way.
Os rolamentos de roletes Round Way possuem força e precisão necessárias para transportar uma asa inteira ao longo da linha. Ao contrário de muitos rolamentos lineares, os Round Way são mais favoráveis. Por exemplo, os rolamentos podem passar de um eixo para o outro sem perder a precisão, mesmo que não estejam perfeitamente alinhados. Isso possibilita construir grandes sistemas mais rapidamente e facilmente.
Plataforma de transporte da estação de inclinação.
Para mover a asa dentro e fora da estação de inclinação, a fixação da asa é levada em uma plataforma de transporte. A plataforma anda em um conjunto de rolamentos Round Way e é movida para dentro e para fora da estação de inclinação por um conjunto de fusos de esfera que inclui um redutor planetário mícron. Esta combinação permite que a asa seja posicionada corretamente com precisão suficiente para a usinagem.
Estação de inclinação com macaco de parafuso
Assim que a plataforma de transporte da estação de inclinação estiver corretamente posicionada na estação de inclinação, os três macacos de parafuso da engrenagem sem-fim da Thomson inclinam a asa e a plataforma a 90 graus. Nesta posição, a usinagem e a montagem podem ser feitas na asa. Os macacos de parafuso são fáceis de serem sincronizados, têm alto grau de precisão e eficiência e provaram serem resistentes e confiáveis.