Skip to content Skip to navigation
Carbon Alloy Acme Lead Screws NOW AVAILABLE / DIAMETERS FROM 3/4" to 6"
Localizar um produto

Selecionar tipo de produto

Parafusos ACME duráveis com um amplo portfólio para aplicações de cargas maiores

Carbon Alloy

Parafusos ACME duráveis com um amplo portfólio para aplicações de cargas maiores

Parafusos de avanço de precisão com classes de precisão muito finas e capacidades de carga modestas

Stainless Steel

Parafusos de avanço de precisão com classes de precisão muito finas e capacidades de carga modestas

Novos tamanhos!
Miniature precision lead screws that are easily configurable for small-scale or space-constrained applications. (Diameters as small as 2mm)

Miniature Precision

Miniature precision lead screws that are easily configurable for small-scale or space-constrained applications. (Diameters as small as 2mm)

Hybrid stepper motor and a precision lead screw in one compact envelope

Motorized Lead Screw

Hybrid stepper motor and a precision lead screw in one compact envelope

As porcas de avanço Thomson são compatíveis apenas com os parafusos de avanço Thomson.

back to top