Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
O Electrak E050 é um atuador compacto, silencioso e de baixo custo adequado para uma variedade de mercados e aplicações. Este atuador com um conjunto característico tem uma extensão retraída curta para aplicações onde o espaço é uma preocupação e os requisitos de manutenção são mínimos. Ideal para ambientes silenciosos como aplicações médicas ou de escritório.
Especificações de desempenho | Versão padrão | Versão-Q |
---|---|---|
Voltagem de entrada (VDC) | 12, 24 e 36 | 24 |
Extensão de curso máxima: mm (pol) | 200 (8) | |
Carga dinâmica máxima: N (lbf) | 510 (112) | |
Carga estática máxima: N (lbf) | 1020 (224) | |
Velocidade máxima sem carga: mm/s (pol/s) | 48 (1,9) | 38 (1,5) |
Velocidade máxima à plena carga: mm/s (pol/s) | 37 (1,45) | 30 (1,2) |
Ciclo de trabalho à plena carga @ 20 ºC (70 ºF) | 25% | |
Tipo de parafuso | Rosca sem fim | |
Temperatura de operação: ºC | -30 a +80 | |
Classe de proteção | IP56 | IP51 |
Controles compatíveis | Varia por modelo Use nosso seletor de produtos para seleção apropriada |
Thomson Electrak® Marine Actuators | 1491 KB |
Atuadores Lineares | 9795 KB | |
Atuadores Lineares | 5661 KB | |
Atuadores Lineares | 4558 KB | |
Atuadores Lineares | 2688 KB | |
Atuadores Lineares | 9799 KB | |
Atuadores Lineares | 3296 KB | |
Atuadores Lineares | 3264 KB |
Electrak E050-Q050 Installation Manual | 81 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].