Rastreamento de painel solar:
O rastreamento do movimento do sol irá amplificar a eficiência e aumentar a saída de um dado painel em até 30%. O posicionamento preciso e livre de problemas dos painéis é o desafio. O sistema deve ser altamente robusto e capaz de suportar vento e o clima. Deve funcionar de forma confiável e livre de manutenção por muitos anos. Os atuadores lineares Thomson e macacos de parafuso oferecem soluções acessíveis e ajustadas ao cliente para esses desafios.
Personalização:
A Thomson tem uma longa história de construir produtos personalizados. Uma solução personalizada pode ser uma parte integrada da estrutura e tornar a montagem rápida e fácil.
Vento, chuva, sol e neve:
Os elementos podem estressar um painel solar. Os atuadores Thomson e macacos de parafuso são construídos para lidar com essas condições com pouca ou nenhuma manutenção.
Limite o movimento:
Ambos atuadores e macacos de parafuso podem ser fornecidos com interruptores integrados de limite de fim de curso, o que torna fácil definir limites para o movimento.
Feedback:
Os atuadores Thomson e macacos de parafuso são fornecidos tanto com feedback analógico como digital de forma a permitir rastreamento preciso do sol.