Skip to content Skip to navigation
Visão geral

Macacos de parafuso padrão

Opções personalizadas de macacos de parafuso

Personalização de macaco de parafuso

Otimize seu projeto com uma solução personalizada de macacos de parafuso.

Saiba mais

Whether you are lifting, lowering, tipping or moving a load, screw jacks are ideal for various applications requiring a powerful, reliable and easily adaptable solution.  

Customization Options

Quando os macacos de parafuso padrão da Nook ou Thomson não atendem às suas especificações exatas, nossos especialistas em engenharia podem ajudar a personalizar uma solução para a sua aplicação. Nossas opções personalizadas, que incluem montagem, porcas, parafusos, revestimentos especiais, formas de rosca e muito mais, podem atender às suas necessidades e melhorar o desempenho de sua máquina.

Where Can You Get Started?

A Nook e a Thomson oferecem muitos recursos on-line para ajudá-lo, não importa onde você esteja no processo de decisão de compra:

BLOGS:

  • Macacos de parafuso e aplicações ambientais

    Os macacos de parafuso da Nook oferecem a capacidade de levantar, posicionar, segurar e suportar cargas em uma variedade de aplicações industriais. Esses macacos fornecerão excelente desempenho e confiabilidade em instalações industriais internas médias com ambiente seco e temperatura operacional de 0 ºC (32 ºF) a 82 ºC (180 ºF). No entanto, nem todas as aplicações estão nessas condições ideais. A Nook oferece muitas opções para atender a condições não ideais.

    Saiba mais
  • Oito considerações de projeto para sistemas de macacos de parafuso

    Independentemente do tipo de macaco de engrenagem sem fim que você esteja considerando (parafuso de máquina ou parafuso esférico), existem oito fatores que são críticos para o desenvolvimento do sistema de movimento linear ideal. Nesta publicação, examinaremos essas restrições de design e como elas podem afetar o dimensionamento, o posicionamento e a configuração adequados do seu sistema de macacos de parafuso.

    Saiba mais
  • 3 aplicações rápidas do macaco de parafuso – Indústria alimentícia

    Houve algumas inovações técnicas interessantes em movimento linear projetadas para atender o segmento de alimentos nos últimos anos. Porém, muitas das aplicações de alimentos emergentes ainda são perfeitas para o antigo macaco de parafuso. Seu design simples, mas eficaz, é atemporal e muito útil para aplicações alimentícias. No setor de alimentos, os sistemas de macacos de parafuso são normalmente implantados em três arranjos comuns e versáteis. Esta publicação fala sobre alguns deles com mais detalhes.

    Saiba mais
Localizar um produto
Modelos CAD

Selecione sua solução CAD de macacos de parafuso

Macacos de parafuso ActionJac™

Macacos de parafuso ActionJac™ (métrico e imperial)

Fabricado nos EUA, design resistente e alta capacidade com tamanhos de 1/2 a 100 toneladas.

Macacos de parafuso da Thomson

Macacos de parafuso da Thomson (Métrico)

A carcaça simétrica de fabricação alemã permite a montagem universal de qualquer extremidade.

Modelos interativos 2D/3D de Macacos de rosca de engrenagem sem fim (MULI/JUMBO)
MACACOS DE ROSCA MULI e JUMBO – TIPO N
MACACOS DE ROSCA MULI e JUMBO – TIPO R
MACACOS DE ROSCA MULI e JUMBO – TIPO V
back to top