Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
A linha de trilhos de guias lineares de perfil da Thomson consiste nos trilhos de perfil da próxima geração, da série 500, guias lineares de esferas e roletes, AccuMini, MicroGuideTM miniatura compacto e leves da série T. É uma linha completa de trilhos e carros em uma ampla variedade de estilos, tamanhos e recursos exclusivos fabricados conforme as dimensões padrão da indústria, para facilitar a atualização de aplicações existentes ou o projeto de novas aplicações.
Otimize seu projeto com uma solução de trilho de perfil personalizado.
Proper installation and alignment are critical for profile rail linear guides to function. Watch this video to learn about Thomson's four categories of mounting tolerances for profile rail and how they can help you avoid misalignment.
With three families of profile rail (each available in two configurations), Thomson has optimized its portfolio to simplify the sizing and selection process for you. Watch this video to determine how to align your application's needs with the ideal profile rail solution.
Este artigo compara as três arquiteturas de perfil mais comumente usadas e explora as compensações de desempenho que devem ser consideradas para encontrar a configuração ideal à sua aplicação.
Saiba maisComo escolher entre os principais tipos de tecnologias lineares e como projetar sistemas de automação que oferecem desempenho ideal usando requisitos de projeto, em vez de custo, como a principal consideração na seleção de componentes lineares.
Saiba maisOs avanços na capacidade de carga, vida útil e facilidade de fabricação permitiram que uma gama cada vez maior de aplicações se beneficiasse da orientação linear quase livre de atrito. Desde a introdução do guia linear quadrado, ou trilho de perfil, na década de 1970, o engenheiro projetista se depara com a questão central: redondo ou quadrado?
Saiba maisPara a maioria dos fabricantes, o custo financeiro do tempo de inatividade da máquina pode ser significativo, resultando na perda de milhares ou até milhões de dólares. Pequenos investimentos em manutenção de rotina e preventiva, no entanto, podem compensar muitas vezes.
Saiba mais400 Series Express Program | 388 KB | |
T-Series Ball Profile Rail Tech Bulletin | 398 KB | |
Miniature Components and Systems | 6871 KB | |
Miniature Components and Systems | 6862 KB | |
Miniature Components and Systems | 1603 KB | |
Miniature Components and Systems | 6871 KB | |
Miniature Components and Systems | 6862 KB |
Guias Lineares | 9042 KB | |
Guias Lineares | 19276 KB | |
Guias Lineares | 7212 KB | |
Guias Lineares | 7348 KB | |
Guias Lineares | 4508 KB |
500 Series Independent Slide Test Report | 249 KB | |
Profile Rail Comparison Chart | 153 KB | |
Profile Rail Comparison Chart | 374 KB |
Profile Rail Linear Guides Installation Manual | 127 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].