Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Ao contrário dos eixos lineares comuns, os eixos 60 Case LinearRace® da Thomson são fabricados segundo os mais altos padrões de qualidade em uma instalação certificada conforme a norma ISO9000:2000. Nossas técnicas são atualizadas continuamente com conhecimento exclusivo obtido em 53 anos de projetos e fabricação de rolamentos e eixos lineares. O uso de eixos 60 Case LinearRace com rolamentos de buchas esféricas da Thomson assegura desempenho ótimo de rolamentos e durabilidade do deslocamento.
Padrão, eixo sólido
Peso reduzido, pode ser usado para direcionar fluídos, cabos, etc.
Aplicações suportadas de forma contínua
Aplicações suportadas de forma contínua, apenas trilho
Liga de aço, endurecida para a maioria das aplicações
Resistente à corrosão, em locais onde há umidade
Resistente à corrosão, aplicações de lavagem
Leve, trilhos de suporte de alumínio, viagens ilimitadas
Design com perfil baixo, intervalo de eixo com diâmetro de 1/2"-4"
Design com perfil baixo, base mais larga para eixos com maior diâmetro
Leve, trilhos de suporte de alumínio, viagens ilimitadas
Design com perfil baixo, intervalo de eixo com diâmetro de 1/2"-4", aço
Design com perfil baixo, base mais larga para eixos com maior diâmetro, ferro flexível
Liga de aço, endurecida para a maioria das aplicações
Resistente à corrosão, em locais onde há umidade
Encaixe endurecido, liga de aço
Liga de aço, endurecida para a maioria das aplicações
Resistente à corrosão, em locais onde há umidade
Liga de aço, endurecida para a maioria das aplicações
Encaixe endurecido, liga de aço
Clique aqui para otimizar seu projeto com uma solução de eixo personalizada.
Com mais de 70 anos de experiência como um dos poucos fornecedores que produz seus próprios eixos de rolamento de precisão, a Thomson fornece a melhor dureza e profundidade da caixa da classe, acabamento de superfície, circularidade, retidão e cilindricidade. E quando usado com rolamentos lineares Ball Bushing® da Thomson, a vida útil e a capacidade de carga aumentam significativamente em comparação com os modelos convencionais.
Saiba mais sobre os rolamentos lineares Ball Bushing da Thomson
Quando seus projetos de movimento linear exigem eixos que não se enquadram em nossa oferta padrão, os maquinistas qualificados da Thomson podem realizar uma ampla variedade de operações de usinagem especiais nas extremidades ou ao longo do comprimento do eixo 60 Case® para fornecer a peça exata necessária para a sua aplicação. Exemplos de nossos recursos de personalização incluem perfuração e/ou rosqueamento, tolerâncias especiais, fresagem, torneamento, comprimentos estendidos, revestimentos/acabamentos especiais etc.
A Thomson oferece muitos recursos on-line para ajudá-lo, não importa onde você esteja no processo de decisão de compra dos eixos RoundRail:
Thomson 60 Case Linear Race shafting has been popular for decades for its consistent reliability and performance. To help customers get this high-quality, lab-tested product into their hands as quickly as possible for their time-sensitive design projects, Thomson goes to great lengths.
With the special machining add-on to the Thomson online shafting selector tool, the burden of creating 2D drawings is relieved, and the amount of time needed to specify the machined shaft is dramatically reduced.
Watch this comprehensive demo and see how this feature offers the most commonly used machining options, which are automatically converted to manufacturable 2D drawings for download as printable PDFs or sharable links.
Try the online shafting selector tool and special machining add-on at: https://www.thomsonlinear.com/en/products/shafting
For any cases in which your machining configurations don't fall within the scope of our tool's options, Thomson application engineers are always ready to provide fast help.
Maximize o desempenho e a vida útil de seus sistemas de movimento linear escolhendo o eixo ideal de forma bem pensada. Basta se familiarizar com algumas considerações importantes.
Não espere tanto por uma cotação de eixos personalizada. Basta fazer o upload do seu modelo 3D e obter preços e prazos de entrega instantâneos em eixos personalizados 60 Case LinearRace.
A montagem correta do eixo redondo é necessária para que ele seja usado como guia linear. Assista a este vídeo para aprender sobre os métodos de montagem de eixo mais comuns.
Qual a diferença entre trilho redondo e trilho quadrado? Como saber qual é o mais adequado para uma determinada aplicação? Como dimensioná-los? Aprenda os fundamentos da tecnologia de guia linear e como dimensioná-los para sua próxima aplicação. Além disso, faça um tour guiado pela nova ferramenta on-line do componente de guia linear.
Neste webinar, você aprenderá sobre: tipos de rolamentos lineares, aplicações típicas, considerações de projeto, requisitos de aplicação, recursos opcionais e cálculos de projeto.
Os avanços na capacidade de carga, vida útil e facilidade de fabricação permitiram que uma gama cada vez maior de aplicações se beneficiasse da orientação linear quase livre de atrito. Desde a introdução do guia linear quadrado, ou trilho de perfil, na década de 1970, o engenheiro projetista se depara com a questão central: redondo ou quadrado?
Saiba maisComo escolher entre os principais tipos de tecnologias lineares e como projetar sistemas de automação que oferecem desempenho ideal usando requisitos de projeto, em vez de custo, como a principal consideração na seleção de componentes lineares.
Saiba maisÉ necessário especificar o rolamento correto para uma determinada aplicação para economizar tempo e custos excessivos. É importante compreender as vantagens e desvantagens de cada tipo de rolamento para dimensionar e selecionar o rolamento certo para sua aplicação. Este artigo fornecerá uma visão geral dos principais tipos de rolamentos e guias lineares, explicará como especificá-los para aplicações específicas e descreverá como solucionar problemas de aplicações comuns.
Saiba maisUltra Light Aluminum LinearRace Shafting | 976 KB | |
Miniature Components and Systems | 6871 KB | |
Miniature Components and Systems | 6862 KB |
+ EIXO 60 CASE | |||
Eixo 60 Case LinearRace (Polegada) | ![]() |
— | — |
60 Case LinearRace Shafting Assemblies (Inch & Metric) | ![]() |
— | — |
60 Case LinearRace Shafting Rails (Inch & Metric) | ![]() |
— | — |
Eixo rápido (QS) 60 Case LinearRace (Métrico) | ![]() |
— | — |
Eixo rápido (QS) 60 Case LinearRace (Polegada) | ![]() |
— | — |
+ BLOCOS DE SUPORTE DE EIXO 60 CASE | |||
Blocos de suporte na extremidade do eixo – ASB (Polegada, Baixo perfil, Alumínio) | ![]() |
— | — |
Blocos de suporte na extremidade do eixo – ASBM (Métrico, Baixo perfil, Alumínio) | ![]() |
— | — |
+ Encaixe T | |||
Encaixe T | ![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].