Mover materiais dentro e fora do armazenamento pode muitas vezes criar grandes desafios logísticos. Na verdade, simplesmente encontrar o item certo no momento certo pode ser o maior obstáculo. Um sistema de armazenamento automático como o módulo de elevação vertical (VLM) mostrado aqui, pode ser uma solução. Este tipo de sistema de armazenamento automatizado apresenta um mecanismo controlado por computador que armazena e mantém o controle dos itens. O desafio para este sistema é o de ser capaz de lidar com artigos rapidamente enquanto maximiza a área de armazenamento. A Thomson tem vários produtos padrão que se adaptam bem a este tipo de aplicação, além de ter a capacidade de projetar uma solução personalizada, caso seja necessário.
Sistema de colheita da estante
O movimento vertical do seletor de prateleira é realizado por dois fusos de avanço, guiados por quatro guias lineares de trilho de perfil. O movimento horizontal também usa dois fusos de avanço e quatro perfis, configurados de modo que o seletor de prateleira possa pegar o objeto da prateleira tanto da parte da frente como na de trás.
Posicionador de prateleira
Aqui estão dois sistemas de movimento linear que trabalham paralelos às outras prateleiras, entrando e saindo da VLM. A sua pequena dimensão, os requisitos mínimos de manutenção e alta resistência à sujeira e poeira o tornam uma boa escolha para este local.