Skip to content Skip to navigation
Atuadores Electrak PPA-M

Atuadores Electrak PPA-M

Os atuadores Electrak PPA-M são projetados para funcionalidade de propósito múltiplo robusta e versátil.  Com capacidade de eixo de entrada duplo, esses atuadores são facilmente adaptáveis a motores fornecidos pelo cliente e/ou operação síncrona com múltiplas unidades PPA-M.   Capaz de resistir ambientes hostis, essas unidades de parafuso de esfera altamente eficientes podem ser operadas manualmente e são praticamente livres de manutenção.

Visão geral

Especificações

Especificações de desempenho Electrak PPA-M
Comprimento de percurso máximo: mm (pol) 915 mm (36 pol)
Carga dinâmica máxima:  N (lbf) 6670 (1500)
Carga estática máxima:  N (lbf) 13350 (3000)
Velocidade máxima à plena carga:  mm/s (pol/s) 8 (0,33)
Torque de entrada máximo: Nm (lbf-pol) 9 (80)
Velocidade de entrada máxima: rpm 100
Tipo de parafuso Esfera
Temperatura de operação:  ºC (ºF) -25 a +65 (-15 a +150)

Características Electrak PPA-M

  • Eixo de entrada duplo para motor e/ou montagem de eixo intermediário
  • Operação síncrona
  • Operação manual possível
  • Resistente a ambientes hostis
  • Freio de retenção
  • Montagem de munhão a engate
  • Livre de manutenção

Opções Electrak PPA-M

  • Foles de proteção
back to top