Skip to content Skip to navigation
Warner Linear Actuators

Atuadores lineares H-Track Warner

Os atuadores H-Track incorporam um design de potência fluída patenteado que oferece alta capacidade de carga para uso em trabalhos extremos, um pino a pino mais compacto do que outros atuadores com a mesma capacidade de carga, proteção de ingresso excelente e resistência de corrosão. O H-Track utiliza uma bomba de engrenagem externa conectada a um reservatório e atuador, que faz com que o atuador Warner seja o mais resistente a impacto. A bomba H-Track é polida, limpa, enxaguada e enchida no vácuo com fluído hidráulico desgaseificado. O sistema é completamente vedado sem mangueiras para vazamentos. Isso garante que você receba um produto livre de contaminantes e de manutenções ao longo da vida do atuador.

Visão geral

VÍDEO: Atuador linear eletro-hidráulico H-Track: manuseio de cargas pesadas em espaços apertados

Saiba mais sobre o atuador eletro-hidráulico H-Track da Thomson, que incorpora um design de potência fluída patenteado que oferece alta capacidade de carga para uso em trabalhos extremos, um pino a pino mais compacto do que outros atuadores com a mesma capacidade de carga, proteção de ingresso excelente e resistência de corrosão. 

Destaques do recurso do atuador H-Track:

  • O acionamento hidráulico entrega até 4.800 lb. (21.350 N) de força e velocidade de percurso próxima de 4 pol. (100 mm) por segundo.
  • A carcaça de liga de alumínio anodizado resiste à corrosão e oferece proteção contra sujeira, poeira, umidade e muitos corrosivos.
  • Intervalo de temperatura operacional de -26 °C a +65 °C (-20 °F a +150 °F). Padrão -40 °C para +54 °C (-40 °F a +130 °F) e -18 °C a +80 °C (0 °F a +180 °F) disponível.

 

 

  • Comprimentos de curso padrão de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16 pol. (51, 102, 152, 203, 254, 305, 356, 406 mm).
  • IP69K dinâmico/IP67 estático.
  • A haste não precisa de uma restrição de torção.

 

 

Procurando por cilindros hidráulicos?

Evite as bagunças, complexidades, contaminantes e manutenção associados aos cilindros hidráulicos tradicionais e considere uma solução que fornece o melhor em cilindros hidráulicos e atuadores elétricos. Nosso atuador linear eletro-hidráulico H-Track é um sistema completo e independente que pode tolerar cargas de choque extremas, evita vazamentos e apresenta um perfil de velocidade mais alto.

Por que os atuadores elétricos estão substituindo os sistemas hidráulicos? Obtenha acesso ao informe técnico e descubra. https://www.thomsonlinear.com/en/products/linear-actuators/white-paper

 

 

 

 

Esta comparação de atuador elétrico e sistema hidráulico fornece uma ilustração clara de como uma operação mais simples pode ajudar a evitar perigos na instalação, desempenho e manutenção.

 

 

Pontos-chave Valor
[A] O fluido é retirado do reservatório
[B] O fluido é retirado do lado do cabeçote
[C] O fluido hidráulico pressurizado força o cilindro a se estender do lado da tampa
[D] O fluido hidráulico pressurizado viaja através das válvulas piloto de mudança que direcionam o fluxo
[E] Engrenagens pressurizam o fluido hidráulico
[F] Engrenagens giram com motor
[E] Motor gira no sentido horário
Pontos-chave Valor
[A] Excesso de fluido enche o reservatório
[B] O fluido pressurizado entra no lado do cabeçote para retrair
[C] O fluido sai pelo lado da tampa
[D] O fluido hidráulico pressurizado viaja através de válvulas direcionais que direcionam o fluxo
[E] Engrenagens pressurizam o fluido hidráulico
[F] Engrenagens giram com motor
[E] Motor gira no sentido anti-horário

 

 

O H-Track totalmente independente apresenta o menor envelope de montagem em sua classe, com válvula e sistema de reservatório patenteados. O fluxo do fluido hidráulico é completamente vedado, proporcionando um ambiente de trabalho mais seguro e economia significativa de espaço e dinheiro.


Procurar números de peça do H-Track
back to top