Skip to content Skip to navigation
Electrak GX Linear Actuators

Atuadores lineares Electrak® GX

Os atuadores Electrak GX utilizam um conjunto de parafusos robustos para aplicações que requerem capacidades de carga de até 9 kN (2.000 lbf), enquanto um freio de retenção de mola protegida ou uma porca acme de acionamento antirretorno (dependendo da classificação de carga selecionada) mantém as cargas no lugar quando o atuador não está em uso. O Electrak GX coloca a personalização na frente com inúmeras opções padronizadas para montagem final, além de diversas ofertas de comprimento de curso para melhor se adequar à sua aplicação.

Visão geral

Especificações

Especificações de desempenho Parafuso Acme Parafuso esférico
Tensões de entrada: VCC 12, 24, 36. 48, 90
Tensões de entrada: VCA 115, 230, 440
Comprimento máximo de curso: mm (pol.) 610 (24,0)
Carga dinâmica máxima:  N (lb) 2250 (500) 6800 (2000) 
Carga estática máxima:  N (lb) 11350 (2550) 18000 (4050)
Velocidade máxima sem carga: mm/s (pol./s) 54 (2.1) 61 (2.4)
Velocidade máxima de carga total: mm/s (pol./s) 32 (1,26)  37 (1,4)
Ciclo de trabalho em carga total a 25 ºC (77 ºF) 25%
Temperatura de operação:  ºC (ºF) -25 a +65 (-15 a +150)
Classe de proteção: padrão (opcional) Modelos CC: IP66(IP69k) Modelos CA: IP45
Controles Compatíveis Varia de acordo com o modelo
Utilize o nosso Seletor de produtos para uma seleção adequada

Recursos do Electrak GX

  • Tubo de extensão de aço inoxidável
  • Proteção da embreagem de sobrecarga para meio/final do curso
  • Interruptor térmico de reinicialização automática para proteção do motor
  • Freio de retenção de carga com ativação automática
  • Engrenagem dentada robusta
  • Lifetime gear lubrication
  • Self-locking acme screw design
  • Protective seal
  • Clevis mounting

Opções do Electrak GX

  • Potenciômetro 
  • Substituição manual
  • Opções de montagem de extremidade alternativa
  • Opções do conector

Procurar números de peça do Electrak GX
back to top