- Home
- Produtos
- Atuadores lineares
- Atuadores lineares personalizados
Atuadores lineares personalizados

A Thomson oferece uma ampla variedade de atuadores lineares elétricos padrão para atender a muitas necessidades. Percebemos, entretanto, que parâmetros de aplicação exclusivos geralmente ditam configurações e modificações igualmente exclusivas do atuador. Nossos atuadores são projetados com isso em mente, pois muitos de nossos produtos podem ser prontamente personalizados para atender a requisitos específicos.
Os atuadores elétricos Thomson são construídos em módulos que podem ser misturados e combinados na montagem final. Essas operações são configuradas para fornecer montagem flexível para acomodar pedidos personalizados, de forma rápida e econômica.
Nossos engenheiros experientes podem ajudá-lo a garantir que sua seleção de peças esteja correta já na primeira vez, enquanto nossa equipe de suporte supervisiona a aplicação inicial adequada e o suporte abrangente uma vez instalado.
Opções de personalização disponíveis
Curso e comprimento retraído
- Comprimento do curso com precisão de milímetros
- Comprimentos pino a pino para acomodar substituições simples
Controle e feedback
- Vários dispositivos de feedback de curso e velocidade, como potenciômetros e codificadores
- Recursos de controle para limites de corrente definidos pelo usuário (feedback de força) e controle de velocidade
- Predefinições de feedback de curso para os controles existentes (ou seja, definir um valor de potenciômetro em um determinado curso)
- Taxas de transmissão de barramento CAN e mensagens de diagnóstico
- Chicotes de fios e conectores
Personalizações ambientais, estéticas e de certificações
- Certificações para ajudar a atender seus requisitos de aplicação exclusivos (CE, UL etc.)
- Acabamentos de aço inoxidável e resistentes à corrosão
- Acabamentos de pintura (ou nenhuma pintura) em modelos selecionados
Montagem e instalação
- Adaptadores
- Carcaças para encaixar em um envelope personalizado
- Modificação estrutural para reduzir o peso ou aumentar a capacidade de manuseio de carga e rigidez
Desempenho
- Tensões alternativas do motor
- Configurações de embreagem para manuseio de carga
- Conjuntos de engrenagens para controle de velocidade em cargas alternativas ou vida útil mais longa
- Parafusos para maior impulso ou vida útil mais longa