Skip to content Skip to navigation
Atuadores lineares Electrak XD

Atuadores lineares Electrak® XD

Como o mais avançado atuador elétrico, o Thomson Electrak XD é forte o suficiente para aplicações hidráulicas e, ao mesmo tempo, é mais inteligente, menor e mais eficiente do que as tecnologias da concorrência. Além de sua resistência (cargas de até 25.000 N), o XD oferece uma ampla proteção até mesmo contra as condições mais adversas e contra a entrada de contaminantes, além de contar com controlabilidade aprimorada e diagnósticos por meio de controles integrados.

Pensando em mudar de um sistema hidráulico para um elétrico? Converse com um gerente de produto de atuadores da Thomson para saber mais.

Visão geral

Especificações de desempenho B055 B080 B160 B200 B250
Tensões de entrada
(VCC)

24 VCC
tolerância (18-32)

48 VCC
tolerância (36-60)

24 VCC
tolerância (18-32)

48 VCC
tolerância (36-60)

24 VCC
tolerância (18-32)

48 VCC
tolerância (36-60)

24 VCC
tolerância (18-32)

48 VCC
tolerância (36-60)

24 VCC
tolerância (18-32)

48 VCC
tolerância (36-60)

Comprimento mínimo/máximo de curso: mm 1.200 1.200 1.000 800 650
Carga dinâmica máxima: N (lb) 5.500 (1.236) 8.000 (1.798) 16.000 (3.596) 20.000 (4.496) 25.000 (5.620)
Carga estática máx.: N (lb) 11.000 (2472) 16.000 (3596) 32.000 (7.193) 32.000 (7.193) 32.000 (7.193)
Velocidade máxima sem carga:
mm/s (pol./s)

24 V 65 (2,56)

48 V 75 (2,95)

24 V 50 (1,97)

48 V 50 (1,97)

24 V 25 (0,98)

48 V 25 (0,98)

24 V 16 (0,63)

48 V 20 (0,79)

24 V 16 (0,63)

48 V 16 (0,63)

Velocidade máxima de carga total:
mm/s (pol./s)

24 V 65 (2,56)

48 V 75 (2,95)

24 V 50 (1,97)

48 V 50 (1,97)

24 V 25 (0,98)

48 V 25 (0,98)

24 V 16 (0,63)

48 V 20 (0,79)

24 V 16 (0,63)

48 V 16 (0,63)

Consumo da corrente
sem carga/carga máx.
24 VCC/30 A, 48 VCC/15 A 24 VCC/30 A, 48 VCC/15 A 24 VCC/30 A, 48 VCC/15 A 24 VCC/30 A, 48 VCC/15 A 24 VCC/30 A, 48 VCC/15 A
Ciclo de trabalho em carga total
a 25 °C (77 °F)
45% 45% 45% 45% 45%
Tipo de parafuso/porca Esferas Esferas Esferas Esferas Esferas
Temperatura de operação: °C (°F)

-40 a 85

(-40 a 185)

-40 a 85

(-40 a 185)

-40 a 85

(-40 a 185)

-40 a 85

(-40 a 185)

-40 a 85

(-40 a 185)

Classe de proteção:
estática/dinâmica

IP66, IP67, IP69K / IP66 IP66, IP67, IP69K / IP66 IP66, IP67, IP69K / IP66 IP66, IP67, IP69K / IP66 IP66, IP67, IP69K / IP66
Torque de restrição: Nm (lb) 0 0 0 0 0
Folga axial (Máx.): mm (pol.) 1,200 (0,047) 1,200 (0,047) 1,200 (0,047) 1,200 (0,047) 1,200 (0,047)
Resistência ao spray de sal (horas) 500 500 500 500 500
Peso do atuador (kg)

11,9 a 100 mm

23,4 a 1.200 mm

11,9 a 100 mm

23,4 a 1.200 mm

11,9 a 100 mm

21,3 a 1.000 mm

11,9 a 100 mm

19,2 a 800 mm

11,9 a 100 mm

17,7 a 650 mm

 

Destaques de recursos do Electrak XD:

  • Cargas dinâmicas/estáticas de até 25.000/32.000 N
  • Curso de até 1.200 mm
  • Velocidade de até 75 mm/s
  • Ciclo de trabalho de até 100% dependendo da condição de carga
  • Vida útil de até 275.000 ciclos
  • Freio de retenção de carga interno
  • Amortecimento de choque de carga opcional
  • Substituição manual em caso de falha de energia
  • Monitoramento e diagnósticos constantes
  • Componentes eletrônicos integrados
  • IP69K (estático), IP67 (estático) e IP66 (dinâmico)
  • Comutação de baixo nível
  • Sistemas de barramento (CANopen® ou SAE J1939)

Destaques de opções do Electrak XD:

  • LXX = comutação do motor de sinal de baixo nível
  • LXP = comutação do motor de sinal de baixo nível + saída de feedback de posição
  • LLX = comutador do motor de sinal de baixo nível + saídas de indicação de fim de curso
  • LLP = comutador do motor de sinal de baixo nível + feedback de posição + saídas de indicação de fim de curso
  • PLS = comutador do motor de sinal de baixo nível + limites de fim de curso programáveis
  • COO = CANOpen + controle de velocidade de circuito fechado (inclui diagnósticos, feedback de posição, indicação de sobrecarga mais feedback de força dinâmica e estática)
  • CNO = CANbus J1939 + controle de velocidade de circuito fechado (inclui diagnósticos, feedback de posição, indicação de sobrecarga mais feedback de força dinâmica e estática)

Aplicações Electrak XD:

  • Veículos guiados automatizados
  • Série de logística
  • Escadas de embarque/Plataformas de trabalho
  • Elevadores de cadeiras de rodas/Auxílios a portadores de deficiência
  • Veículos agrícolas
  • Automação geral
  • Linhas de montagem e estações de trabalho

Procurar números de peça do Electrak XD
Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top