Skip to content Skip to navigation
Visão geral

Atuadores lineares de motor de passo padrão

Atuador (MLA)

Os MLAs são uma solução totalmente fechada dentro de carcaça em que você cuida do movimento, bastando determinar o comprimento do curso, o deslocamento linear por etapa ou rotação e o nível de precisão para selecionar um modelo apropriado.

Seletor de produto

Eixo rotativo (MLS)

Os conjuntos de MLS atuam fazendo o motor girar um parafuso de avanço e convertendo essa rotação para a carga ligada à porca de avanço.

Seletor de produto

Porca giratória (MLN)

Os conjuntos de MLN atuam girando uma porca dentro do corpo do motor de passo. O movimento é conseguido restringindo o motor e convertendo a carga conectada ao parafuso de avanço ou restringindo o parafuso de avanço e convertendo a carga conectada ao motor de passo.

Seletor de produto

Rotary Encoders Available as a Standard Option

Rotary Encoders Image

Rotary encoders deliver real-time information about position, speed and direction.

They can be seamlessly pre-assembled onto the backs of all three types of

Thomson stepper motor linear actuator assemblies as a standard option.

Please contact Thomson Customer Support for more details.

Opções de atuadores lineares personalizados com motor de passo

Opções de atuadores lineares personalizados com motor de passo

Otimize seu projeto com uma solução de atuador linear personalizado com motor de passo.

SAIBA MAIS

Combinando tecnologias de motor de ponta e parafuso de avanço, os atuadores lineares de motor de passo pré-projetados oferecem movimento linear compacto para aplicações de alta precisão.

Por que escolher os atuadores lineares do motor de etapas Thomson?

A Thomson oferece três configurações básicas: eixo rotativo (MLS), porca giratória (MLN) e atuador (MLA). Os parafusos de avanço motorizados de arquitetura aberta do eixo rotativo e da porca giratória são adequados para aplicações em que está presente orientação externa ou em que é necessário um alto nível de flexibilidade de design, enquanto a montagem fechada do atuador de parafuso de avanço motorizado é ideal para simplificar ainda mais o processo de design e remover os requisitos de orientação externa.

Opções de personalização

A Thomson colabora diariamente com fabricantes de equipamentos mundiais para resolver problemas, melhorar a eficiência e aumentar o valor passado aos clientes. Nossa experiência em tecnologia e aplicação pode ser aproveitada para ajudá-lo a ir além dos produtos padrão para atender às necessidades exatas do seu próximo produto.

Onde você pode começar?

A Thomson oferece muitos recursos on-line para ajudá-lo, não importa onde você esteja no processo de decisão de compra:

Technical Articles

  • Leveraging Stepper Motor Linear Actuator Configurability

    When designers and integrators need simple, flexible and compact linear actuation, they often turn to stepper motor linear actuators (SMLAs). The high configurability of SMLAs is among their greatest virtues, but sorting through myriad configuration options to tailor the optimal solution for a particular application can be a challenge for even the most seasoned motion engineer. Understanding the unique capabilities and limitations of each type of SMLA will make it easier to take maximum advantage of their wide range of flexibility.

    Saiba mais
  • Implementação da orientação antirrotação para atuadores lineares do motor de passo

    A integração de parafusos de avanço com motores de passo é um método simples e econômico de obter movimento linear preciso. Mas alcançar essa precisão requer orientação antirrotacional, que deve ser adicionada externamente pelo usuário ou projetada pelo fabricante. Para determinar qual opção faz sentido para você, analise sua necessidade de um sistema de orientação e pondere as vantagens e desvantagens de cada abordagem. 

    Saiba mais
  • Reduza seus conjuntos de movimento linear a um único componente com atuadores de parafuso de avanço motorizados

    Quando se trata de especificar o movimento linear em uma máquina, os projetistas de sistemas têm muitas opções de escolha. Fazer a escolha certa pode afetar a facilidade de instalação, a área ocupada e o custo de operação. Um mecanismo de acionamento comum para alcançar o movimento linear é um motor de passo e um conjunto baseado em parafuso de avanço com suporte externo. Uma abordagem mais simples e fácil de instalar, no entanto, é selecionar um mecanismo de acionamento com orientação e suporte integrados, eliminando assim a necessidade de componentes externos que normalmente executariam essas funções e a complexidade que os acompanha.

    Saiba mais

Especificações de atuador linear do motor de etapas (unidades imperiais):

S = Eixo rotativo (MLS), N = Porca giratória (MLN), A = Atuador (MLA)
Deslocamento linear/etapa completa (μ pol.) /
Full Step (μ in.)
Avanço
(mm)
Designador de condutor
(mm)
Motor
MLxX8 MLx11 MLx14, MLx17 MLx23
Designador de diâmetro [diâmetro de centésimos de pol.]
18 18 25 25 31 37 31 37 43 50
0.063² 0.013 0013     S,A¹³ S,N,A¹³ S¹³ S¹³ S,N¹³ S,N,A¹³   S¹³
0.125² 0.025 0025     S,A¹³ S,N,A¹³     S,N,A¹   S¹³
0.157 0.031 0031     S,A S,N,A     S,N,A¹    
0.165 0.033 0033                  
0.179 0.036 0036     S,A¹³ S,N,A¹³            
0.200 0.040 0040             S,N,A¹    
0.209 0.042 0042     S,A¹³ S,N,A¹³ S¹³ S¹³ S,N¹³ S,N,A¹³    
0.250 0.050 0050 S,A S,N S,A¹ S,N,A¹     S,N,A¹ S¹³ S¹³
0.313 0.063 0063     S,A¹ S,N,A¹   S   S,N,A  
0.357 0.071 0071     S,A¹ S,N,A¹            
0.394 0.079 0079     S,A¹ S,N,A¹     S,N,A¹    
0.417 0.083 0083         S S,N S,N,A¹    
0.490 0.098 0098                  
0.500 0.100 0100 S,A S,N       S   S,N,A  
0.591 0.118 0118     S,A¹ S,N,A¹            
0.625 0.125 0125 S,A¹ S,N¹ S,A S,N,A     S,N,A¹  
0.787 0.157 0157     S,A¹ S,N,A¹            
0.833 0.167 0.167         S S S,N S,N,A    
0.960 0.192 0.192     S,A¹ S,N,A¹            
1.000 0.200 0200 S,A S,N S,A¹ S,N,A¹     S,N,A¹  
1.180 0.236 0236                  
1.250 0.250 0250     S,A¹ S,N,A¹ S S S,N S,N,A
1.500 0.300 0.300             S,N,A¹    
1.665 0.333 0.333 S,A¹³ S,N¹³                
1.875 0.375 0.375 S,A¹³ S,N¹³         S,N,A¹    
2.000 0.400 0.400 S,A S,N                
2.500 0.500 0500 S,A¹³ S,N¹³ S,A S,N,A S S S,N S,N,A
3.750 0.750 0750     S,A¹³ S,N,A¹³   S¹³   S,N,A¹³    
4.000 0.800 0.800                   S¹³
5.000 1.000 1000         S,N³ S,N,A³   S¹³
6.000 1.200 1.200           S¹³   S,N,A¹³    
7.500 1.500 1.500                   S¹³

1. Alguns condutores talvez não estejam disponíveis em material de porca de alto desempenho, configurações de porca giratória (MLN) ou algumas porcas antirrecuo. Entre em contato com a Thomson para obter mais detalhes.
2. Parafusos de avanço de passo fino podem ter capacidades de carga substancialmente mais baixas em comparação com os parafusos de avanço tradicionais.
3. Parafuso de avanço não disponível no grau de precisão (P)

Especificações de atuador linear do motor de etapas (unidades métricas):

S = Eixo rotativo (MLS), N = Porca giratória (MLN), A = Atuador (MLA)
Deslocamento linear/etapa completa (μ pol.) /
Full Step (mm)
Avanço
(mm)
Designador de condutor
(mm)
Motor
MLxX8 MLx11 MLx14, MLx17 MLx23
Designador de diâmetro
M04 M04 M06 M06 M08 M10 M08 M10 M12
3 0.6 006 (0024)     S,A¹ S,N,A¹          
5 1.0 010 (0039) S S,N S,A S,N,A          
6 1.2 012 (0047)     S,A¹ S,N,A¹          
10 2.0 020 (0079)         S S S,N S,N,A
15 3.0 030 (0118)           S   S,N,A
20 4.0 040 (0157) S S,N     S   S,N  
25 5.0 050 (0197)           S   S,N,A  
30 6.0 060 (0236)     S,A S,N,A     S,N,A¹
40 8.0 080 (0315) S,N³     S   S,N    
50 10.0 100 (0394)           S   S,N,A
60 12.0 120 (0472)     S,A S,N,A S S,N S,N,A¹  
75 15.0 150 (0591)                
80 16.0 160 (0630)                
90 18.0 180 (0709)     S,A¹³ S,N,A¹³          
100 20.0 200 (0787)         S S,N³ S,N,A  
125 25.0 250 (0984)                 S¹³
175 35.0 350 (1378)           S¹³   S,N,A¹³  
225 45.0 450 (1772)                 S¹³

1. Alguns condutores talvez não estejam disponíveis em material de porca de alto desempenho, configurações de porca giratória (MLN) ou algumas porcas antirrecuo. Entre em contato com a Thomson para obter mais detalhes.
2. As designações de condutores para MLA são mostradas entre parênteses.
3. Parafuso de avanço não disponível no grau de precisão (P)

Destaques do atuador linear do motor de etapas

  • Maior densidade de torque
  • Melhor eficiência
  • Parafuso rotativo ou porca rotativa
  • Tamanhos/avanços personalizados disponíveis
  • Vantagem de trava cônica
  • Menor ruído
  • Versões métricas ou em polegadas

Exemplos de aplicações

  • Dispositivos médicos
  • Estágios X-Y
  • Impressão em 3D
  • Válvulas de controle HVAC
  • Dispositivos de pipetagem
  • Máquinas CNC
  • Bombas de seringa/fluidos
Localizar um produto
MODELOS CAD

Escolha seu modelo CAD:

MLA

MLA CAD model

MLS

MLS CAD model

MLN

MLN CAD model

back to top