Skip to content Skip to navigation
Roulements à billes à bagues Precision Steel

Palier linéaire en acier Ball Bushing®

Les paliers linéaires en acier Ball Bushing offrent de grandes améliorations dans l'efficacité, la productivité et la précision par rapport à des roulements communs à haute friction.  La conception tout en acier fait de cette ligne de produits la solution de remplacement parfaite pour des roulements communs dans des applications à haute température. La construction rigide les rend très durables comparés aux paliers linéaires avec des composants en polymères. Lorsqu'il est installé sur un bloc de montage standard Thomson, le palier linéaire en acier Ball Bushing peut s'auto-aligner de jusqu'à 3° dans toutes les directions.

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques:

Style de palier Précision  Extra Précision Instrument  Die Set  
Tailles (po) 3/16" - 2" 3/16" - 2" 1/8" - 1/4" 1" - 2"
Types de paliers Ouvert
Fermé
Ajustable
Fermé Fermé Fermé
Types de blocs de montage Ouvert
Ouvert ajustable
Fermé ajustable
N/A N/A N/A
Capacités en charge
du roulement
Jusqu'à 5,000 lbf Jusqu'à 5,000 lbf Jusqu'à 19 lbf Jusqu'à 1,100 lbf
Options spéciales Billes en nylon
Balais intégraux
Résistant à la corrosion
Billes en nylon
Balais intégraux
Résistant à la corrosion
Assorti
LinearRace
Ensembles
Aucun

Points forts de Precision Steel

  • Une construction tout en acier permet l'opération à des températures jusqu'à 600°F et une rigidité du système maximale
  • Coefficient de friction en opération jusqu'à .001
  • Version standard avec des composants en acier carbone ou en acier inoxydable résistant à la corrosion

Parcourir la section des références des roulements à billes à bague en acier de précision
back to top